Meny Sök

Distans med snäppfäste

I lager

De snäppmonterade distanserna är utformade för att stödja tungt belastade kretskort. Det krävs inget genomföringshål i kortet vilket gör det lätt att komma åt undersidan av kortet. De har bas med flänsar för att vara stadiga.

Serienummer: SR6431

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
56 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Höjd, låshuvud Håldiameter Paneltjocklek Längd på distans Köp
0,8761 kr - 1,1677 kr 8960 I lager
2,8672 kr - 3,2791 kr 10000 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
3,4534 kr - 3,7385 kr 2587 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
3,4534 kr - 3,7385 kr 1998 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
2,8672 kr - 3,2791 kr 7010 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
3,4534 kr - 3,7385 kr 95117 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
3,4534 kr - 3,7385 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
3,4534 kr - 3,7385 kr 9057 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
1,8565 kr - 2,0627 kr 6863 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
1,8528 kr - 3,4327 kr 4218 I lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.0 mm
3,4534 kr - 3,7385 kr 16000 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
3,4534 kr - 3,7385 kr 988 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
1,8097 kr - 3,3465 kr 65 I lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.5 mm
3,4534 kr - 3,7385 kr 3000 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
2,4105 kr - 2,6783 kr 54991 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
1,311 kr - 1,4567 kr 3242 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
1,4523 kr - 1,6136 kr 8071 I lager
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
1,8097 kr - 3,3465 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.8 mm
1,8528 kr - 3,4327 kr 654 I lager
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.6 mm
3,1598 kr - 3,1598 kr 16595 I lager
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
6.6 mm
  • av 3
Expansionsnit 0.8 mm 3.2 mm PA Svart

10406984

Prisintervall
1,1677 kr - 0,8761 kr

Lagernivåer
8960 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Snäpplåsstöd 1.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10022474

Prisintervall
3,2791 kr - 2,8672 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10022535

Prisintervall
3,7385 kr - 3,4534 kr

Lagernivåer
2587 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10022573

Prisintervall
3,7385 kr - 3,4534 kr

Lagernivåer
1998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10022511

Prisintervall
3,2791 kr - 2,8672 kr

Lagernivåer
7010 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10022559

Prisintervall
3,7385 kr - 3,4534 kr

Lagernivåer
95117 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10022610

Prisintervall
3,7385 kr - 3,4534 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10022634

Prisintervall
3,7385 kr - 3,4534 kr

Lagernivåer
9057 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Kretskortsstöd 15.9 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022481

Prisintervall
2,0627 kr - 1,8565 kr

Lagernivåer
6863 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 3.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184578

Prisintervall
3,4327 kr - 1,8528 kr

Lagernivåer
4218 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.0 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.2 mm
Snäpplåsstöd 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10022597

Prisintervall
3,7385 kr - 3,4534 kr

Lagernivåer
16000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10022658

Prisintervall
3,7385 kr - 3,4534 kr

Lagernivåer
988 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 2.5 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184530

Prisintervall
3,3465 kr - 1,8097 kr

Lagernivåer
65 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.0 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.8 mm
Snäpplåsstöd 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10022498

Prisintervall
3,7385 kr - 3,4534 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022504

Prisintervall
2,6783 kr - 2,4105 kr

Lagernivåer
54991 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Kretskortsstöd 1.6 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022467

Prisintervall
1,4567 kr - 1,311 kr

Lagernivåer
3242 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10022528

Prisintervall
1,6136 kr - 1,4523 kr

Lagernivåer
8071 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 1.8 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184561

Prisintervall
3,3465 kr - 1,8097 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.0 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.2 mm
Snäpplåsstöd 2.6 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10184585

Prisintervall
3,4327 kr - 1,8528 kr

Lagernivåer
654 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.0 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.1 mm
Snäpplåsstöd 6.6 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10381540

Prisintervall
3,1598 kr - 3,1598 kr

Lagernivåer
16595 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håldiameter
    2.7 mm
  • Höjd, låshuvud
    2.0 mm
  • Typ av fäste
    Locking Teardrop Fix
  • Flänsdiameter
    4.8 mm