Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Kromlegerat stål Färg: Gul, Röd, Blå, Grön Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal deformation under drift | Fjäderkonstant | Färg | Håldiameter | Maximal deformation | Maximal kraft | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156,253 kr - 156,253 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
671.4 Nmm
671.4 Nmm
|
Gul
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
14435.0 N
14435.0 N
|
Extra kraftig
|
||
| 806,6453 kr - 806,6453 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.496 in
38.0 mm
|
458.0 Nmm
458.0 Nmm
|
Gul
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.858 in
47.2 mm
|
21618.0 N
21618.0 N
|
Extra kraftig
|
||
| 1 690,5304 kr - 1 690,5304 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.004 in
76.3 mm
|
218.0 Nmm
218.0 Nmm
|
Gul
|
2.48 in
63.0 mm
|
4.173 in
106.0 mm
|
23108.0 N
23108.0 N
|
Extra kraftig
|
||
| 270,6274 kr - 270,6274 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2 in
50.8 mm
|
80.5 Nmm
80.5 Nmm
|
Gul
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.724 in
69.2 mm
|
5569.0 N
5569.0 N
|
Extra kraftig
|
||
| 100,9682 kr - 100,9682 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
452.8 Nmm
452.8 Nmm
|
Gul
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
8830.0 N
8830.0 N
|
Extra kraftig
|
||
| 173,5222 kr - 173,5222 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.134 in
28.8 mm
|
242.8 Nmm
242.8 Nmm
|
Gul
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.425 in
36.2 mm
|
8788.0 N
8788.0 N
|
Extra kraftig
|
||
| 495,3704 kr - 495,3704 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2 in
50.8 mm
|
184.9 Nmm
184.9 Nmm
|
Gul
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.78 in
70.6 mm
|
13055.0 N
13055.0 N
|
Extra kraftig
|
||
| 542,1843 kr - 542,1843 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.701 in
17.8 mm
|
819.0 Nmm
819.0 Nmm
|
Gul
|
2.48 in
63.0 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
17265.0 N
17265.0 N
|
Extra kraftig
|
||
| 316,0215 kr - 316,0215 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.5 in
63.5 mm
|
105.6 Nmm
105.6 Nmm
|
Gul
|
1.575 in
40.0 mm
|
3.398 in
86.3 mm
|
9112.0 N
9112.0 N
|
Extra kraftig
|
||
| 291,8885 kr - 291,8885 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.878 in
22.3 mm
|
451.2 Nmm
451.2 Nmm
|
Gul
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
13445.0 N
13445.0 N
|
Extra kraftig
|
||
| 71,4939 kr - 71,4939 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.748 in
19.0 mm
|
226.6 Nmm
226.6 Nmm
|
Gul
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.961 in
24.4 mm
|
5529.0 N
5529.0 N
|
Extra kraftig
|
||
| 340,8785 kr - 340,8785 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.004 in
76.3 mm
|
87.9 Nmm
87.9 Nmm
|
Gul
|
1.575 in
40.0 mm
|
4.094 in
104.0 mm
|
9137.0 N
9137.0 N
|
Extra kraftig
|
||
| 168,7318 kr - 168,7318 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.37 in
34.8 mm
|
196.2 Nmm
196.2 Nmm
|
Gul
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
8732.0 N
8732.0 N
|
Extra kraftig
|
||
| 10642207 | 374,8095 kr - 374,8095 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.252 in
31.8 mm
|
304.9 Nmm
304.9 Nmm
|
Gul
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.709 in
43.4 mm
|
13230.0 N
13230.0 N
|
Extra kraftig
|
|
| 68,954 kr - 68,954 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.394 in
60.8 mm
|
23.8 Nmm
23.8 Nmm
|
Blå
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
1544.0 N
1544.0 N
|
Light Duty
|
||
| 37,02 kr - 37,02 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.598 in
15.2 mm
|
166.8 Nmm
166.8 Nmm
|
Blå
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
2903.0 N
2903.0 N
|
Medelhög belastning
|
||
| 49,9679 kr - 49,9679 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.197 in
30.4 mm
|
70.9 Nmm
70.9 Nmm
|
Blå
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.346 in
34.2 mm
|
2425.0 N
2425.0 N
|
Medelhög belastning
|
||
| 40,3827 kr - 40,3827 kr | 30 I lager |
1.008 in
25.6 mm
|
87.5 Nmm
87.5 Nmm
|
Blå
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
2495.0 N
2495.0 N
|
Light Duty
|
||
| 71,8515 kr - 71,8515 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.811 in
46.0 mm
|
45.8 Nmm
45.8 Nmm
|
Blå
|
1.26 in
32.0 mm
|
4.272 in
108.5 mm
|
4964.0 N
4964.0 N
|
Medelhög belastning
|
||
| 55,1484 kr - 55,1484 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.008 in
25.6 mm
|
128.7 Nmm
128.7 Nmm
|
Blå
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
3449.0 N
3449.0 N
|
Medelhög belastning
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta