Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Kromlegerat stål Färg: Gul, Röd, Blå, Grön Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal deformation under drift | Fjäderkonstant | Färg | Håldiameter | Maximal deformation | Maximal kraft | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256,4734 kr - 256,4734 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.606 in
40.8 mm
|
136.1 Nmm
136.1 Nmm
|
Grön
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.972 in
50.1 mm
|
6819.0 N
6819.0 N
|
Light Duty
|
||
| 261,4991 kr - 261,4991 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.803 in
122.0 mm
|
15.5 Nmm
15.5 Nmm
|
Grön
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
2412.0 N
2412.0 N
|
Light Duty
|
||
| 160,1233 kr - 160,1233 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.606 in
40.8 mm
|
90.4 Nmm
90.4 Nmm
|
Grön
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.453 in
62.3 mm
|
5629.0 N
5629.0 N
|
Light Duty
|
||
| 323,1927 kr - 323,1927 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.394 in
60.8 mm
|
56.9 Nmm
56.9 Nmm
|
Grön
|
1.969 in
50.0 mm
|
3.614 in
91.8 mm
|
5224.0 N
5224.0 N
|
Light Duty
|
||
| 544,4464 kr - 544,4464 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.803 in
122.0 mm
|
26.8 Nmm
26.8 Nmm
|
Grön
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.181 in
182.4 mm
|
4879.0 N
4879.0 N
|
Light Duty
|
||
| 159,1933 kr - 159,1933 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4 in
101.6 mm
|
12.6 Nmm
12.6 Nmm
|
Grön
|
1.26 in
32.0 mm
|
6.449 in
163.8 mm
|
2062.0 N
2062.0 N
|
Light Duty
|
||
| 77,6539 kr - 77,6539 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.197 in
30.4 mm
|
66.6 Nmm
66.6 Nmm
|
Grön
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.492 in
37.9 mm
|
2522.0 N
2522.0 N
|
Light Duty
|
||
| 105,793 kr - 105,793 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2 in
50.8 mm
|
39.2 Nmm
39.2 Nmm
|
Grön
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.571 in
65.3 mm
|
2560.0 N
2560.0 N
|
Light Duty
|
||
| 168,7689 kr - 168,7689 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.197 in
81.2 mm
|
23.5 Nmm
23.5 Nmm
|
Grön
|
1.575 in
40.0 mm
|
4.047 in
102.8 mm
|
2412.0 N
2412.0 N
|
Light Duty
|
||
| 42,0095 kr - 42,0095 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.693 in
17.6 mm
|
83.2 Nmm
83.2 Nmm
|
Grön
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
2305.0 N
2305.0 N
|
Light Duty
|
||
| 55,4154 kr - 55,4154 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.402 in
35.6 mm
|
38.6 Nmm
38.6 Nmm
|
Grön
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.264 in
57.5 mm
|
2220.0 N
2220.0 N
|
Light Duty
|
||
| 122,855 kr - 122,855 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.205 in
56.0 mm
|
35.0 Nmm
35.0 Nmm
|
Grön
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.772 in
70.4 mm
|
2462.0 N
2462.0 N
|
Light Duty
|
||
| 207,0212 kr - 207,0212 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4 in
101.6 mm
|
18.9 Nmm
18.9 Nmm
|
Grön
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.134 in
130.4 mm
|
2461.0 N
2461.0 N
|
Light Duty
|
||
| 122,4663 kr - 122,4663 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.394 in
60.8 mm
|
21.7 Nmm
21.7 Nmm
|
Grön
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.874 in
98.4 mm
|
2135.0 N
2135.0 N
|
Light Duty
|
||
| 205,1304 kr - 205,1304 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.803 in
122.0 mm
|
9.6 Nmm
9.6 Nmm
|
Grön
|
1.26 in
32.0 mm
|
7.386 in
187.6 mm
|
1801.0 N
1801.0 N
|
Light Duty
|
||
| 90,7883 kr - 90,7883 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.402 in
35.6 mm
|
57.2 Nmm
57.2 Nmm
|
Grön
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
2596.0 N
2596.0 N
|
Light Duty
|
||
| 124,5564 kr - 124,5564 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.205 in
56.0 mm
|
23.8 Nmm
23.8 Nmm
|
Grön
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.535 in
89.8 mm
|
2135.0 N
2135.0 N
|
Light Duty
|
||
| 60,7729 kr - 60,7729 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.606 in
40.8 mm
|
33.7 Nmm
33.7 Nmm
|
Grön
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.614 in
66.4 mm
|
2240.0 N
2240.0 N
|
Light Duty
|
||
| 123,217 kr - 123,217 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.008 in
25.6 mm
|
148.6 Nmm
148.6 Nmm
|
Grön
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.634 in
41.5 mm
|
6166.0 N
6166.0 N
|
Light Duty
|
||
| 198,3008 kr - 198,3008 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.795 in
45.6 mm
|
78.7 Nmm
78.7 Nmm
|
Grön
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.76 in
70.1 mm
|
5514.0 N
5514.0 N
|
Light Duty
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta