Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Kromlegerat stål Färg: Gul, Röd, Blå, Grön Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal deformation under drift | Fjäderkonstant | Färg | Håldiameter | Maximal deformation | Maximal kraft | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198,3008 kr - 198,3008 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.795 in
45.6 mm
|
78.7 Nmm
78.7 Nmm
|
Grön
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.76 in
70.1 mm
|
5514.0 N
5514.0 N
|
Light Duty
|
||
| 100,5742 kr - 100,5742 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.795 in
45.6 mm
|
43.2 Nmm
43.2 Nmm
|
Grön
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.311 in
58.7 mm
|
2538.0 N
2538.0 N
|
Light Duty
|
||
| 124,5564 kr - 124,5564 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.205 in
56.0 mm
|
23.8 Nmm
23.8 Nmm
|
Grön
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.535 in
89.8 mm
|
2135.0 N
2135.0 N
|
Light Duty
|
||
| 159,1933 kr - 159,1933 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4 in
101.6 mm
|
12.6 Nmm
12.6 Nmm
|
Grön
|
1.26 in
32.0 mm
|
6.449 in
163.8 mm
|
2062.0 N
2062.0 N
|
Light Duty
|
||
| 77,6539 kr - 77,6539 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.197 in
30.4 mm
|
66.6 Nmm
66.6 Nmm
|
Grön
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.492 in
37.9 mm
|
2522.0 N
2522.0 N
|
Light Duty
|
||
| 105,793 kr - 105,793 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2 in
50.8 mm
|
39.2 Nmm
39.2 Nmm
|
Grön
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.571 in
65.3 mm
|
2560.0 N
2560.0 N
|
Light Duty
|
||
| 168,7689 kr - 168,7689 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.197 in
81.2 mm
|
23.5 Nmm
23.5 Nmm
|
Grön
|
1.575 in
40.0 mm
|
4.047 in
102.8 mm
|
2412.0 N
2412.0 N
|
Light Duty
|
||
| 122,4663 kr - 122,4663 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.394 in
60.8 mm
|
21.7 Nmm
21.7 Nmm
|
Grön
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.874 in
98.4 mm
|
2135.0 N
2135.0 N
|
Light Duty
|
||
| 205,1304 kr - 205,1304 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.803 in
122.0 mm
|
9.6 Nmm
9.6 Nmm
|
Grön
|
1.26 in
32.0 mm
|
7.386 in
187.6 mm
|
1801.0 N
1801.0 N
|
Light Duty
|
||
| 42,0095 kr - 42,0095 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.693 in
17.6 mm
|
83.2 Nmm
83.2 Nmm
|
Grön
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
2305.0 N
2305.0 N
|
Light Duty
|
||
| 55,4154 kr - 55,4154 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.402 in
35.6 mm
|
38.6 Nmm
38.6 Nmm
|
Grön
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.264 in
57.5 mm
|
2220.0 N
2220.0 N
|
Light Duty
|
||
| 61,9149 kr - 61,9149 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.205 in
56.0 mm
|
14.6 Nmm
14.6 Nmm
|
Grön
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.815 in
71.5 mm
|
1041.0 N
1041.0 N
|
Light Duty
|
||
| 71,8515 kr - 71,8515 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.811 in
46.0 mm
|
45.8 Nmm
45.8 Nmm
|
Blå
|
1.26 in
32.0 mm
|
4.272 in
108.5 mm
|
4964.0 N
4964.0 N
|
Medelhög belastning
|
||
| 179,7908 kr - 179,7908 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.803 in
71.2 mm
|
28.9 Nmm
28.9 Nmm
|
Blå
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.327 in
84.5 mm
|
2445.0 N
2445.0 N
|
Medelhög belastning
|
||
| 57,3528 kr - 57,3528 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.803 in
20.4 mm
|
170.3 Nmm
170.3 Nmm
|
Blå
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
3645.0 N
3645.0 N
|
Medelhög belastning
|
||
| 108,8141 kr - 108,8141 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.606 in
40.8 mm
|
75.5 Nmm
75.5 Nmm
|
Blå
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.736 in
44.1 mm
|
3331.0 N
3331.0 N
|
Medelhög belastning
|
||
| 74,6674 kr - 74,6674 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.197 in
30.4 mm
|
107.3 Nmm
107.3 Nmm
|
Blå
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
3507.0 N
3507.0 N
|
Medelhög belastning
|
||
| 288,89 kr - 288,89 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.803 in
71.2 mm
|
65.9 Nmm
65.9 Nmm
|
Blå
|
1.969 in
50.0 mm
|
3.315 in
84.2 mm
|
5546.0 N
5546.0 N
|
Medelhög belastning
|
||
| 470,3279 kr - 470,3279 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.803 in
122.0 mm
|
37.9 Nmm
37.9 Nmm
|
Blå
|
1.969 in
50.0 mm
|
5.787 in
147.0 mm
|
5573.0 N
5573.0 N
|
Medelhög belastning
|
||
| 310,7123 kr - 310,7123 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.811 in
46.0 mm
|
183.6 Nmm
183.6 Nmm
|
Blå
|
2.48 in
63.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
9326.0 N
9326.0 N
|
Medelhög belastning
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta