Meny Sök

Die Springs

I lager

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Kromlegerat stål Färg: Gul, Röd, Blå, Grön Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
439 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal deformation under drift Fjäderkonstant Färg Håldiameter Maximal deformation Maximal kraft Typ Köp
108,8141 kr - 108,8141 kr Fråga angående leveranstidhär
40.8 mm
75.5 Nmm
Blå
40.0 mm
44.1 mm
3331.0 N
Medelhög belastning
72,4821 kr - 72,4821 kr Fråga angående leveranstidhär
35.6 mm
60.4 Nmm
Blå
32.0 mm
40.4 mm
2438.0 N
Medelhög belastning
60,682 kr - 60,682 kr Fråga angående leveranstidhär
40.8 mm
51.6 Nmm
Blå
32.0 mm
48.0 mm
2475.0 N
Medelhög belastning
128,0496 kr - 128,0496 kr Fråga angående leveranstidhär
76.3 mm
22.0 Nmm
Gul
20.0 mm
103.0 mm
2266.0 N
Extra kraftig
39,3487 kr - 39,3487 kr Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
236.2 Nmm
Gul
25.0 mm
13.5 mm
3401.0 N
Extra kraftig
36,5308 kr - 36,5308 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
277.2 Nmm
Gul
25.0 mm
11.3 mm
3326.0 N
Extra kraftig
24,1242 kr - 24,1242 kr Fråga angående leveranstidhär
19.0 mm
39.9 Nmm
Gul
16.0 mm
27.8 mm
1108.0 N
Extra kraftig
66,1183 kr - 66,1183 kr Fråga angående leveranstidhär
19.0 mm
94.0 Nmm
Gul
20.0 mm
24.7 mm
2322.0 N
Extra kraftig
74,6011 kr - 74,6011 kr Fråga angående leveranstidhär
31.8 mm
76.3 Nmm
Gul
25.0 mm
45.1 mm
3441.0 N
Extra kraftig
29,762 kr - 29,762 kr Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
170.3 Nmm
Gul
20.0 mm
13.5 mm
2299.0 N
Extra kraftig
50,6853 kr - 50,6853 kr Fråga angående leveranstidhär
12.8 mm
351.4 Nmm
Gul
32.0 mm
15.6 mm
5482.0 N
Extra kraftig
120,2909 kr - 120,2909 kr Fråga angående leveranstidhär
28.8 mm
144.7 Nmm
Gul
32.0 mm
39.0 mm
5643.0 N
Extra kraftig
100,3603 kr - 100,3603 kr Fråga angående leveranstidhär
25.5 mm
162.5 Nmm
Gul
32.0 mm
35.1 mm
5702.0 N
Extra kraftig
36,9234 kr - 36,9234 kr Fråga angående leveranstidhär
12.8 mm
196.8 Nmm
Gul
25.0 mm
17.4 mm
3425.0 N
Extra kraftig
640,6103 kr - 640,6103 kr Fråga angående leveranstidhär
30.6 mm
438.0 Nmm
Röd
63.0 mm
35.1 mm
15374.0 N
Heavy Duty
1 012,6205 kr - 1 012,6205 kr Fråga angående leveranstidhär
53.4 mm
226.0 Nmm
Röd
63.0 mm
66.8 mm
15097.0 N
Heavy Duty
11,3787 kr - 11,3787 kr Fråga angående leveranstidhär
6.3 mm
136.2 Nmm
Gul
16.0 mm
8.5 mm
1158.0 N
Extra kraftig
11,0562 kr - 11,0562 kr Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
19.6 Nmm
Gul
10.0 mm
13.8 mm
271.0 N
Extra kraftig
18,2505 kr - 18,2505 kr Fråga angående leveranstidhär
12.8 mm
60.5 Nmm
Gul
16.0 mm
17.7 mm
1071.0 N
Extra kraftig
9,7357 kr - 9,7357 kr Fråga angående leveranstidhär
6.3 mm
36.4 Nmm
Gul
10.0 mm
7.4 mm
280.0 N
Extra kraftig
  • av 22
Tryckfjäder ISO 10243 40.0 mm 102.0 mm 75.5 Nmm

10637241

Prisintervall
108,8141 kr - 108,8141 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    40.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    44.1 mm
  • Maximal kraft
    3331.0 N
  • Maximal deformation under drift
    40.8 mm
Tryckfjäder ISO 10243 32.0 mm 89.0 mm 60.4 Nmm

10643877

Prisintervall
72,4821 kr - 72,4821 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    32.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    40.4 mm
  • Maximal kraft
    2438.0 N
  • Maximal deformation under drift
    35.6 mm
Tryckfjäder ISO 10243 32.0 mm 102.0 mm 51.6 Nmm

10630853

Prisintervall
60,682 kr - 60,682 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    32.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    48.0 mm
  • Maximal kraft
    2475.0 N
  • Maximal deformation under drift
    40.8 mm
Tryckfjäder ISO 10243 20.0 mm 305.0 mm 22.0 Nmm

10635339

Prisintervall
128,0496 kr - 128,0496 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    20.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    103.0 mm
  • Maximal kraft
    2266.0 N
  • Maximal deformation under drift
    76.3 mm
Tryckfjäder ISO 10243 25.0 mm 44.0 mm 236.2 Nmm

10421314

Prisintervall
39,3487 kr - 39,3487 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    25.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    13.5 mm
  • Maximal kraft
    3401.0 N
  • Maximal deformation under drift
    11.0 mm
Tryckfjäder ISO 10243 25.0 mm 38.0 mm 277.2 Nmm

10416129

Prisintervall
36,5308 kr - 36,5308 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    25.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    11.3 mm
  • Maximal kraft
    3326.0 N
  • Maximal deformation under drift
    9.5 mm
Tryckfjäder ISO 10243 16.0 mm 76.0 mm 39.9 Nmm

10445402

Prisintervall
24,1242 kr - 24,1242 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    16.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    27.8 mm
  • Maximal kraft
    1108.0 N
  • Maximal deformation under drift
    19.0 mm
Tryckfjäder ISO 10243 20.0 mm 76.0 mm 94.0 Nmm

10641804

Prisintervall
66,1183 kr - 66,1183 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    20.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    24.7 mm
  • Maximal kraft
    2322.0 N
  • Maximal deformation under drift
    19.0 mm
Tryckfjäder ISO 10243 25.0 mm 127.0 mm 76.3 Nmm

10641880

Prisintervall
74,6011 kr - 74,6011 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    25.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    45.1 mm
  • Maximal kraft
    3441.0 N
  • Maximal deformation under drift
    31.8 mm
Tryckfjäder ISO 10243 20.0 mm 44.0 mm 170.3 Nmm

10445457

Prisintervall
29,762 kr - 29,762 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    20.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    13.5 mm
  • Maximal kraft
    2299.0 N
  • Maximal deformation under drift
    11.0 mm
Tryckfjäder ISO 10243 32.0 mm 51.0 mm 351.4 Nmm

10235034

Prisintervall
50,6853 kr - 50,6853 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    32.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    15.6 mm
  • Maximal kraft
    5482.0 N
  • Maximal deformation under drift
    12.8 mm
Tryckfjäder ISO 10243 32.0 mm 115.0 mm 144.7 Nmm

10631478

Prisintervall
120,2909 kr - 120,2909 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    32.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    39.0 mm
  • Maximal kraft
    5643.0 N
  • Maximal deformation under drift
    28.8 mm
Tryckfjäder ISO 10243 32.0 mm 102.0 mm 162.5 Nmm

10642238

Prisintervall
100,3603 kr - 100,3603 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    32.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    35.1 mm
  • Maximal kraft
    5702.0 N
  • Maximal deformation under drift
    25.5 mm
Tryckfjäder ISO 10243 25.0 mm 51.0 mm 196.8 Nmm

10445471

Prisintervall
36,9234 kr - 36,9234 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    25.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    17.4 mm
  • Maximal kraft
    3425.0 N
  • Maximal deformation under drift
    12.8 mm
Tryckfjäder ISO 10243 63.0 mm 102.0 mm 438.0 Nmm

10631638

Prisintervall
640,6103 kr - 640,6103 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    63.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    35.1 mm
  • Maximal kraft
    15374.0 N
  • Maximal deformation under drift
    30.6 mm
Tryckfjäder ISO 10243 63.0 mm 178.0 mm 226.0 Nmm

10643624

Prisintervall
1 012,6205 kr - 1 012,6205 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    63.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    66.8 mm
  • Maximal kraft
    15097.0 N
  • Maximal deformation under drift
    53.4 mm
Tryckfjäder ISO 10243 16.0 mm 25.0 mm 136.2 Nmm

10445358

Prisintervall
11,3787 kr - 11,3787 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    16.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    8.5 mm
  • Maximal kraft
    1158.0 N
  • Maximal deformation under drift
    6.3 mm
Tryckfjäder ISO 10243 10.0 mm 44.0 mm 19.6 Nmm

10445242

Prisintervall
11,0562 kr - 11,0562 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    10.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    13.8 mm
  • Maximal kraft
    271.0 N
  • Maximal deformation under drift
    11.0 mm
Tryckfjäder ISO 10243 16.0 mm 51.0 mm 60.5 Nmm

10445396

Prisintervall
18,2505 kr - 18,2505 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    16.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    17.7 mm
  • Maximal kraft
    1071.0 N
  • Maximal deformation under drift
    12.8 mm
Tryckfjäder ISO 10243 10.0 mm 25.0 mm 36.4 Nmm

10420331

Prisintervall
9,7357 kr - 9,7357 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    10.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    7.4 mm
  • Maximal kraft
    280.0 N
  • Maximal deformation under drift
    6.3 mm