Meny Sök

Compression Springs

I lager

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Rostfritt stål, Kolstål Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
341 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Fjäderkonstant Totallängd Last vid belastningslängd Tråddiameter Ungefärlig komprimerad höjd Ytterdiameter Allt material Köp
15,3855 kr - 16,7169 kr Fråga angående leveranstidhär
4.90 Nmm
12.7 mm
34.70 N
1.1 mm
4.2 mm
12.2 mm
Kolstål
14,9417 kr - 16,2731 kr Fråga angående leveranstidhär
1.63 Nmm
44.45 mm
39.59 N
1.1 mm
12.7 mm
10.7 mm
Kolstål
14,9417 kr - 16,2731 kr Fråga angående leveranstidhär
13.38 Nmm
12.7 mm
63.03 N
1.3 mm
7.2 mm
10.7 mm
Kolstål
14,6754 kr - 15,9772 kr Fråga angående leveranstidhär
0.37 Nmm
50.8 mm
11.65 N
0.7 mm
7.6 mm
9.1 mm
Kolstål
10418512 14,6754 kr - 15,9772 kr Fråga angående leveranstidhär
0.86 Nmm
22.35 mm
11.65 N
0.7 mm
4.1 mm
9.1 mm
Kolstål
18,1963 kr - 19,8236 kr Fråga angående leveranstidhär
2.07 Nmm
57.15 mm
52.50 N
1.3 mm
21.6 mm
10.7 mm
302 Rostfritt stål
18,1963 kr - 19,8236 kr Fråga angående leveranstidhär
6.84 Nmm
19.1 mm
52.50 N
1.3 mm
9.2 mm
10.7 mm
302 Rostfritt stål
18,4922 kr - 20,1195 kr Fråga angående leveranstidhär
1.24 Nmm
38.1 mm
28.91 N
1.1 mm
9.1 mm
12.2 mm
302 Rostfritt stål
18,4922 kr - 20,1195 kr Fråga angående leveranstidhär
0.86 Nmm
57.15 mm
28.91 N
1.1 mm
12.8 mm
12.2 mm
302 Rostfritt stål
18,4922 kr - 20,1195 kr Fråga angående leveranstidhär
1.90 Nmm
25.4 mm
28.91 N
1.1 mm
6.7 mm
12.2 mm
302 Rostfritt stål
18,4922 kr - 20,1213 kr 30 I lager
2.62 Nmm
19.1 mm
28.91 N
1.1 mm
5.4 mm
12.2 mm
302 Rostfritt stål
18,4922 kr - 20,1195 kr 30 I lager
1.46 Nmm
31.75 mm
28.91 N
1.1 mm
8.1 mm
12.2 mm
302 Rostfritt stål
18,4922 kr - 20,1195 kr Fråga angående leveranstidhär
4.08 Nmm
12.7 mm
28.91 N
1.1 mm
4.2 mm
12.2 mm
302 Rostfritt stål
18,1963 kr - 19,8236 kr Fråga angående leveranstidhär
3.17 Nmm
38.1 mm
52.50 N
1.3 mm
15.4 mm
10.7 mm
302 Rostfritt stål
18,1963 kr - 19,8236 kr Fråga angående leveranstidhär
1.85 Nmm
63.5 mm
52.50 N
1.3 mm
23.7 mm
10.7 mm
302 Rostfritt stål
18,936 kr - 20,7112 kr Fråga angående leveranstidhär
13.86 Nmm
15.75 mm
85.22 N
1.6 mm
8.7 mm
12.2 mm
302 Rostfritt stål
18,4922 kr - 20,1195 kr Fråga angående leveranstidhär
1.12 Nmm
44.45 mm
28.91 N
1.1 mm
10.6 mm
12.2 mm
302 Rostfritt stål
18,4922 kr - 20,1195 kr Fråga angående leveranstidhär
2.19 Nmm
22.35 mm
28.91 N
1.1 mm
6.1 mm
12.2 mm
302 Rostfritt stål
18,936 kr - 20,7112 kr Fråga angående leveranstidhär
8.31 Nmm
25.4 mm
85.22 N
1.6 mm
12.3 mm
12.2 mm
302 Rostfritt stål
18,936 kr - 20,7112 kr Fråga angående leveranstidhär
4.70 Nmm
44.45 mm
85.22 N
1.6 mm
20.4 mm
12.2 mm
302 Rostfritt stål
  • av 18
Kompressionsfjäder 12.2 mm 12.7 mm 4.90 Nmm

10234211

Prisintervall
16,7169 kr - 15,3855 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    4.2 mm
  • Last vid belastningslängd
    34.70 N
  • Belastad längd
    5.6 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    12.2 mm
Kompressionsfjäder 10.7 mm 44.45 mm 1.63 Nmm

10437766

Prisintervall
16,2731 kr - 14,9417 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    12.7 mm
  • Last vid belastningslängd
    39.59 N
  • Belastad längd
    20.1 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    10.7 mm
Kompressionsfjäder 10.7 mm 12.7 mm 13.38 Nmm

10415801

Prisintervall
16,2731 kr - 14,9417 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    7.2 mm
  • Last vid belastningslängd
    63.03 N
  • Belastad längd
    8.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    10.7 mm
Kompressionsfjäder 9.1 mm 50.8 mm 0.37 Nmm

10437704

Prisintervall
15,9772 kr - 14,6754 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    7.6 mm
  • Last vid belastningslängd
    11.65 N
  • Belastad längd
    21.2 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    9.1 mm
Kompressionsfjäder 9.1 mm 22.35 mm 0.86 Nmm

10418512

Prisintervall
15,9772 kr - 14,6754 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    4.1 mm
  • Last vid belastningslängd
    11.65 N
  • Belastad längd
    8.8 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    9.1 mm
Kompressionsfjäder 10.7 mm 57.15 mm 2.07 Nmm

10438916

Prisintervall
19,8236 kr - 18,1963 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    21.6 mm
  • Last vid belastningslängd
    52.50 N
  • Belastad längd
    31.7 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    10.7 mm
Kompressionsfjäder 10.7 mm 19.1 mm 6.84 Nmm

10438855

Prisintervall
19,8236 kr - 18,1963 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    9.2 mm
  • Last vid belastningslängd
    52.50 N
  • Belastad längd
    11.4 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    10.7 mm
Kompressionsfjäder 12.2 mm 38.1 mm 1.24 Nmm

10633779

Prisintervall
20,1195 kr - 18,4922 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    9.1 mm
  • Last vid belastningslängd
    28.91 N
  • Belastad längd
    14.7 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    12.2 mm
Kompressionsfjäder 12.2 mm 57.15 mm 0.86 Nmm

10438961

Prisintervall
20,1195 kr - 18,4922 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    12.8 mm
  • Last vid belastningslängd
    28.91 N
  • Belastad längd
    23.6 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    12.2 mm
Kompressionsfjäder 12.2 mm 25.4 mm 1.90 Nmm

10423790

Prisintervall
20,1195 kr - 18,4922 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    6.7 mm
  • Last vid belastningslängd
    28.91 N
  • Belastad längd
    10.2 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    12.2 mm
Kompressionsfjäder 12.2 mm 19.1 mm 2.62 Nmm

10641989

Prisintervall
20,1213 kr - 18,4922 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    5.4 mm
  • Last vid belastningslängd
    28.91 N
  • Belastad längd
    8.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    12.2 mm
Kompressionsfjäder 12.2 mm 31.75 mm 1.46 Nmm

10423547

Prisintervall
20,1195 kr - 18,4922 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    8.1 mm
  • Last vid belastningslängd
    28.91 N
  • Belastad längd
    11.9 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    12.2 mm
Kompressionsfjäder 12.2 mm 12.7 mm 4.08 Nmm

10438930

Prisintervall
20,1195 kr - 18,4922 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    4.2 mm
  • Last vid belastningslängd
    28.91 N
  • Belastad längd
    5.6 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    12.2 mm
Kompressionsfjäder 10.7 mm 38.1 mm 3.17 Nmm

10422243

Prisintervall
19,8236 kr - 18,1963 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    15.4 mm
  • Last vid belastningslängd
    52.50 N
  • Belastad längd
    21.6 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    10.7 mm
Kompressionsfjäder 10.7 mm 63.5 mm 1.85 Nmm

10438923

Prisintervall
19,8236 kr - 18,1963 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    23.7 mm
  • Last vid belastningslängd
    52.50 N
  • Belastad längd
    35.1 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    10.7 mm
Kompressionsfjäder 12.2 mm 15.75 mm 13.86 Nmm

10234419

Prisintervall
20,7112 kr - 18,936 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    8.7 mm
  • Last vid belastningslängd
    85.22 N
  • Belastad längd
    9.6 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    12.2 mm
Kompressionsfjäder 12.2 mm 44.45 mm 1.12 Nmm

10438954

Prisintervall
20,1195 kr - 18,4922 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    10.6 mm
  • Last vid belastningslängd
    28.91 N
  • Belastad längd
    18.7 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    12.2 mm
Kompressionsfjäder 12.2 mm 22.35 mm 2.19 Nmm

10234402

Prisintervall
20,1195 kr - 18,4922 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    6.1 mm
  • Last vid belastningslängd
    28.91 N
  • Belastad längd
    9.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    12.2 mm
Kompressionsfjäder 12.2 mm 25.4 mm 8.31 Nmm

10439005

Prisintervall
20,7112 kr - 18,936 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    12.3 mm
  • Last vid belastningslängd
    85.22 N
  • Belastad längd
    15.1 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    12.2 mm
Kompressionsfjäder 12.2 mm 44.45 mm 4.70 Nmm

10439012

Prisintervall
20,7112 kr - 18,936 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    20.4 mm
  • Last vid belastningslängd
    85.22 N
  • Belastad längd
    26.3 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    12.2 mm