10412671
1217325
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 30 - 149 | 20,8592 kr |
| 150 - 299 | 19,9715 kr |
| 300 + | 19,2319 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ungefärlig komprimerad höjd | 8.6 mm |
|---|---|
| Ungefärlig komprimerad höjd | 0.339 in |
| Last vid belastningslängd | 22.23 N |
| Last vid belastningslängd | 22.23 N |
| Belastad längd | 0.575 in |
| Belastad längd | 14.6 mm |
| Högsta drifttemperatur | 446 °F |
| Högsta drifttemperatur | 230 °C |
| Ytterdiameter | 15.2 mm |
| Ytterdiameter | 0.598 in |
| Totallängd | 1.5 in |
| Totallängd | 38.1 mm |
| Fjäderkonstant | 0.95 Nmm |
| Fjäderkonstant | 0.95 Nmm |
| Tråddiameter | 1.1 mm |
| Tråddiameter | 0.043 in |
| Allt material | 302 Rostfritt stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta