Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Rostfritt stål, Kolstål Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Fjäderkonstant | Totallängd | Last vid belastningslängd | Tråddiameter | Ungefärlig komprimerad höjd | Ytterdiameter | Allt material | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,9417 kr - 16,2731 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.43 Nmm
5.43 Nmm
|
0.56 in
14.22 mm
|
39.59 N
39.59 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Kolstål
|
||
| 14,128 kr - 15,3855 kr | Fråga angående leveranstidhär |
9.81 Nmm
9.81 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Kolstål
|
||
| 14,128 kr - 15,3952 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.57 Nmm
6.57 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Kolstål
|
||
| 14,128 kr - 15,3952 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.03 Nmm
4.03 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Kolstål
|
||
| 14,9417 kr - 16,2731 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.90 Nmm
4.90 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
39.59 N
39.59 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Kolstål
|
||
| 14,9417 kr - 16,2731 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.64 Nmm
4.64 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
63.03 N
63.03 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Kolstål
|
||
| 14,9417 kr - 16,2731 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.28 Nmm
2.28 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
39.59 N
39.59 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Kolstål
|
||
| 15,3855 kr - 16,7169 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 Nmm
3.15 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
34.70 N
34.70 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Kolstål
|
||
| 15,3855 kr - 16,7169 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.49 Nmm
1.49 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
34.70 N
34.70 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Kolstål
|
||
| 14,9417 kr - 16,3573 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.21 Nmm
8.21 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
63.03 N
63.03 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Kolstål
|
||
| 14,9417 kr - 16,2731 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.80 Nmm
3.80 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
63.03 N
63.03 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Kolstål
|
||
| 14,9417 kr - 16,2731 kr | 30 I lager |
2.22 Nmm
2.22 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
63.03 N
63.03 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Kolstål
|
||
| 16,569 kr - 18,1963 kr | 193 I lager |
16.64 Nmm
16.64 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Kolstål
|
||
| 15,6814 kr - 17,1607 kr | 30 I lager |
7.88 Nmm
7.88 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Kolstål
|
||
| 15,3855 kr - 16,7169 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.63 Nmm
2.63 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
34.70 N
34.70 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Kolstål
|
||
| 14,9417 kr - 16,2731 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.22 Nmm
3.22 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
63.03 N
63.03 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Kolstål
|
||
| 15,3855 kr - 16,7169 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.35 Nmm
1.35 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
34.70 N
34.70 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Kolstål
|
||
| 15,3855 kr - 16,7169 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.89 Nmm
0.89 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
34.70 N
34.70 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Kolstål
|
||
| 15,6814 kr - 17,1607 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.66 Nmm
13.66 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Kolstål
|
||
| 15,6814 kr - 17,1607 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.48 Nmm
7.48 Nmm
|
1.38 in
35.05 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Kolstål
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta