Meny Sök

Kompressionsfjäder 12.2 mm 69.85 mm 0.89 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 69.85 mm | 2.75 in long, with a 12.19 mm | 0.48 in outside diameter and 0.89 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Essentra artikelnummer:

10437896

Tillverkarens artikelnummer:

1217131

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
30 - 149 16,7169 kr
150 - 299 15,8293 kr
300 + 15,3855 kr
Standardförpackning: 30

Beställ i flerpack med 30

Totalpris:

501,51 kr

30 x 16,7169 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ungefärlig komprimerad höjd 14.3 mm
Last vid belastningslängd 34.70 N
Belastad längd 31.3 mm
Högsta drifttemperatur 120 °C
Ytterdiameter 12.2 mm
Totallängd 69.85 mm
Fjäderkonstant 0.89 Nmm
Tråddiameter 1.1 mm
Allt material Kolstål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss