Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Rostfritt stål, Kolstål Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Fjäderkonstant | Totallängd | Last vid belastningslängd | Tråddiameter | Ungefärlig komprimerad höjd | Ytterdiameter | Allt material | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,9772 kr - 17,3086 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.00 Nmm
2.00 Nmm
|
0.31 in
7.87 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Kolstål
|
||
| 15,9772 kr - 17,3086 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.17 Nmm
1.17 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Kolstål
|
||
| 27,0725 kr - 29,5214 kr | Fråga angående leveranstidhär |
11.33 Nmm
11.33 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Kolstål
|
||
| 19,0839 kr - 20,8592 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.14 Nmm
1.14 Nmm
|
0.44 in
11.18 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
302 Rostfritt stål
|
||
| 19,0839 kr - 20,8592 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.67 Nmm
0.67 Nmm
|
0.69 in
17.53 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
302 Rostfritt stål
|
||
| 19,0839 kr - 20,8592 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.38 Nmm
0.38 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
302 Rostfritt stål
|
||
| 22,3385 kr - 24,2617 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.10 Nmm
5.10 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Kolstål
|
||
| 22,3385 kr - 24,2617 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.71 Nmm
6.71 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Kolstål
|
||
| 22,3385 kr - 24,3409 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.12 Nmm
4.12 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Kolstål
|
||
| 27,0725 kr - 29,4395 kr | Fråga angående leveranstidhär |
41.78 Nmm
41.78 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Kolstål
|
||
| 27,0725 kr - 29,4395 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.83 Nmm
17.83 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Kolstål
|
||
| 22,3385 kr - 24,2617 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18.12 Nmm
18.12 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Kolstål
|
||
| 22,3385 kr - 24,3409 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.97 Nmm
7.97 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Kolstål
|
||
| 22,3385 kr - 24,3409 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.55 Nmm
4.55 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Kolstål
|
||
| 22,3385 kr - 24,3409 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.78 Nmm
2.78 Nmm
|
4 in
101.6 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Kolstål
|
||
| 27,0725 kr - 29,4395 kr | Fråga angående leveranstidhär |
22.05 Nmm
22.05 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Kolstål
|
||
| 22,3385 kr - 24,2617 kr | Fråga angående leveranstidhär |
14.83 Nmm
14.83 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Kolstål
|
||
| 23,2262 kr - 25,2973 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.52 Nmm
5.52 Nmm
|
3.25 in
82.55 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Kolstål
|
||
| 22,3385 kr - 24,2617 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.19 Nmm
3.19 Nmm
|
3.5 in
88.9 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Kolstål
|
||
| 27,0725 kr - 29,5214 kr | Fråga angående leveranstidhär |
28.86 Nmm
28.86 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Kolstål
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta