Meny Sök

Compression Springs

I lager

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Rostfritt stål, Kolstål Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
341 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Fjäderkonstant Totallängd Last vid belastningslängd Tråddiameter Ungefärlig komprimerad höjd Ytterdiameter Allt material Köp
31,0669 kr - 33,828 kr Fråga angående leveranstidhär
4.60 Nmm
82.55 mm
121.13 N
2.1 mm
35.1 mm
15.2 mm
302 Rostfritt stål
29,8833 kr - 32,3983 kr Fråga angående leveranstidhär
15.09 Nmm
19.1 mm
106.42 N
2.1 mm
10.9 mm
18.3 mm
302 Rostfritt stål
29,8833 kr - 32,3983 kr Fråga angående leveranstidhär
6.64 Nmm
38.1 mm
106.42 N
2.1 mm
16.9 mm
18.3 mm
302 Rostfritt stål
29,8833 kr - 32,3983 kr Fråga angående leveranstidhär
3.79 Nmm
63.5 mm
106.42 N
2.1 mm
24.9 mm
18.3 mm
302 Rostfritt stål
29,8833 kr - 32,3983 kr Fråga angående leveranstidhär
8.16 Nmm
31.75 mm
106.42 N
2.1 mm
14.9 mm
18.3 mm
302 Rostfritt stål
29,8833 kr - 32,3983 kr Fråga angående leveranstidhär
4.25 Nmm
57.15 mm
106.42 N
2.1 mm
22.9 mm
18.3 mm
302 Rostfritt stål
29,8833 kr - 32,6169 kr Fråga angående leveranstidhär
2.66 Nmm
88.9 mm
106.42 N
2.1 mm
32.9 mm
18.3 mm
302 Rostfritt stål
37,2802 kr - 40,7091 kr Fråga angående leveranstidhär
24.04 Nmm
25.4 mm
167.96 N
2.4 mm
14.8 mm
18.3 mm
302 Rostfritt stål
18,4922 kr - 20,1195 kr 30 I lager
0.98 Nmm
50.8 mm
28.91 N
1.1 mm
11.7 mm
12.2 mm
302 Rostfritt stål
18,4922 kr - 20,1195 kr Fråga angående leveranstidhär
0.69 Nmm
76.2 mm
28.91 N
1.1 mm
15.3 mm
12.2 mm
302 Rostfritt stål
19,2319 kr - 20,8592 kr Fråga angående leveranstidhär
2.04 Nmm
19.1 mm
22.23 N
1.1 mm
5.2 mm
15.2 mm
302 Rostfritt stål
19,2319 kr - 20,8592 kr Fråga angående leveranstidhär
0.95 Nmm
38.1 mm
22.23 N
1.1 mm
8.6 mm
15.2 mm
302 Rostfritt stål
18,4922 kr - 20,1213 kr 30 I lager
2.62 Nmm
19.1 mm
28.91 N
1.1 mm
5.4 mm
12.2 mm
302 Rostfritt stål
18,4922 kr - 20,1195 kr Fråga angående leveranstidhär
1.24 Nmm
38.1 mm
28.91 N
1.1 mm
9.1 mm
12.2 mm
302 Rostfritt stål
18,4922 kr - 20,1667 kr Fråga angående leveranstidhär
0.83 Nmm
63.5 mm
28.91 N
1.1 mm
13.2 mm
12.2 mm
302 Rostfritt stål
18,936 kr - 20,7112 kr Fråga angående leveranstidhär
13.86 Nmm
15.75 mm
85.22 N
1.6 mm
8.7 mm
12.2 mm
302 Rostfritt stål
18,1963 kr - 19,8236 kr Fråga angående leveranstidhär
1.90 Nmm
31.75 mm
32.98 N
1.1 mm
9.2 mm
10.7 mm
302 Rostfritt stål
18,1963 kr - 19,8236 kr Fråga angående leveranstidhär
1.12 Nmm
57.15 mm
32.98 N
1.1 mm
15.0 mm
10.7 mm
302 Rostfritt stål
18,1963 kr - 19,8236 kr Fråga angående leveranstidhär
6.84 Nmm
19.1 mm
52.50 N
1.3 mm
9.2 mm
10.7 mm
302 Rostfritt stål
18,1963 kr - 19,8236 kr Fråga angående leveranstidhär
3.17 Nmm
38.1 mm
52.50 N
1.3 mm
15.4 mm
10.7 mm
302 Rostfritt stål
  • av 18
Kompressionsfjäder 15.2 mm 82.55 mm 4.60 Nmm

10437179

Prisintervall
33,828 kr - 31,0669 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    35.1 mm
  • Last vid belastningslängd
    121.13 N
  • Belastad längd
    56.2 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    15.2 mm
Kompressionsfjäder 18.3 mm 19.1 mm 15.09 Nmm

10415108

Prisintervall
32,3983 kr - 29,8833 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    10.9 mm
  • Last vid belastningslängd
    106.42 N
  • Belastad längd
    12.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    18.3 mm
Kompressionsfjäder 18.3 mm 38.1 mm 6.64 Nmm

10420560

Prisintervall
32,3983 kr - 29,8833 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    16.9 mm
  • Last vid belastningslängd
    106.42 N
  • Belastad längd
    22.1 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    18.3 mm
Kompressionsfjäder 18.3 mm 63.5 mm 3.79 Nmm

10437087

Prisintervall
32,3983 kr - 29,8833 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    24.9 mm
  • Last vid belastningslängd
    106.42 N
  • Belastad längd
    35.5 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    18.3 mm
Kompressionsfjäder 18.3 mm 31.75 mm 8.16 Nmm

10437162

Prisintervall
32,3983 kr - 29,8833 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    14.9 mm
  • Last vid belastningslängd
    106.42 N
  • Belastad längd
    18.7 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    18.3 mm
Kompressionsfjäder 18.3 mm 57.15 mm 4.25 Nmm

10419144

Prisintervall
32,3983 kr - 29,8833 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    22.9 mm
  • Last vid belastningslängd
    106.42 N
  • Belastad längd
    32.1 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    18.3 mm
Kompressionsfjäder 18.3 mm 88.9 mm 2.66 Nmm

10437049

Prisintervall
32,6169 kr - 29,8833 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    32.9 mm
  • Last vid belastningslängd
    106.42 N
  • Belastad längd
    48.9 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    18.3 mm
Kompressionsfjäder 18.3 mm 25.4 mm 24.04 Nmm

10234457

Prisintervall
40,7091 kr - 37,2802 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    14.8 mm
  • Last vid belastningslängd
    167.96 N
  • Belastad längd
    18.4 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    18.3 mm
Kompressionsfjäder 12.2 mm 50.8 mm 0.98 Nmm

10421734

Prisintervall
20,1195 kr - 18,4922 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    11.7 mm
  • Last vid belastningslängd
    28.91 N
  • Belastad längd
    21.2 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    12.2 mm
Kompressionsfjäder 12.2 mm 76.2 mm 0.69 Nmm

10423875

Prisintervall
20,1195 kr - 18,4922 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    15.3 mm
  • Last vid belastningslängd
    28.91 N
  • Belastad längd
    34.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    12.2 mm
Kompressionsfjäder 15.2 mm 19.1 mm 2.04 Nmm

10439050

Prisintervall
20,8592 kr - 19,2319 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    5.2 mm
  • Last vid belastningslängd
    22.23 N
  • Belastad längd
    8.2 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    15.2 mm
Kompressionsfjäder 15.2 mm 38.1 mm 0.95 Nmm

10412671

Prisintervall
20,8592 kr - 19,2319 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    8.6 mm
  • Last vid belastningslängd
    22.23 N
  • Belastad längd
    14.6 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    15.2 mm
Kompressionsfjäder 12.2 mm 19.1 mm 2.62 Nmm

10641989

Prisintervall
20,1213 kr - 18,4922 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    5.4 mm
  • Last vid belastningslängd
    28.91 N
  • Belastad längd
    8.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    12.2 mm
Kompressionsfjäder 12.2 mm 38.1 mm 1.24 Nmm

10633779

Prisintervall
20,1195 kr - 18,4922 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    9.1 mm
  • Last vid belastningslängd
    28.91 N
  • Belastad längd
    14.7 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    12.2 mm
Kompressionsfjäder 12.2 mm 63.5 mm 0.83 Nmm

10635032

Prisintervall
20,1667 kr - 18,4922 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    13.2 mm
  • Last vid belastningslängd
    28.91 N
  • Belastad längd
    28.6 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    12.2 mm
Kompressionsfjäder 12.2 mm 15.75 mm 13.86 Nmm

10234419

Prisintervall
20,7112 kr - 18,936 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    8.7 mm
  • Last vid belastningslängd
    85.22 N
  • Belastad längd
    9.6 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    12.2 mm
Kompressionsfjäder 10.7 mm 31.75 mm 1.90 Nmm

10438800

Prisintervall
19,8236 kr - 18,1963 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    9.2 mm
  • Last vid belastningslängd
    32.98 N
  • Belastad längd
    14.4 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    10.7 mm
Kompressionsfjäder 10.7 mm 57.15 mm 1.12 Nmm

10413180

Prisintervall
19,8236 kr - 18,1963 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    15.0 mm
  • Last vid belastningslängd
    32.98 N
  • Belastad längd
    27.7 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    10.7 mm
Kompressionsfjäder 10.7 mm 19.1 mm 6.84 Nmm

10438855

Prisintervall
19,8236 kr - 18,1963 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    9.2 mm
  • Last vid belastningslängd
    52.50 N
  • Belastad längd
    11.4 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    10.7 mm
Kompressionsfjäder 10.7 mm 38.1 mm 3.17 Nmm

10422243

Prisintervall
19,8236 kr - 18,1963 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    15.4 mm
  • Last vid belastningslängd
    52.50 N
  • Belastad längd
    21.6 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    10.7 mm