Meny Sök

Kompressionsfjäder 18.3 mm 63.5 mm 3.79 Nmm

This compression spring is made from stainless steel, Closed-End Wire compression springs. It is 63.5 mm long, with a 18.29 mm outside diameter and 3.79 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed +260 °C. The mechanical spring is slightly magnetic due to cold working during manufacturing. It has tolerances for Load P ±10% and Spring Rate R ±10%
Essentra artikelnummer:

10437087

Tillverkarens artikelnummer:

1217357

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
30 - 149 32,3983 kr
150 - 299 30,9189 kr
300 + 29,8833 kr
Standardförpackning: 30

Beställ i flerpack med 30

Totalpris:

971,95 kr

30 x 32,3983 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ungefärlig komprimerad höjd 24.9 mm
Last vid belastningslängd 106.42 N
Belastad längd 35.5 mm
Högsta drifttemperatur 230 °C
Ytterdiameter 18.3 mm
Totallängd 63.5 mm
Fjäderkonstant 3.79 Nmm
Tråddiameter 2.1 mm
Allt material 302 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss