Meny Sök

Compression Springs

I lager

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Rostfritt stål, Kolstål Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
341 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Fjäderkonstant Totallängd Last vid belastningslängd Tråddiameter Ungefärlig komprimerad höjd Ytterdiameter Allt material Köp
18,5894 kr - 23,7944 kr Fråga angående leveranstidhär
2.36 Nmm
6.35 mm
7.83 N
0.5 mm
2.4 mm
4.6 mm
Kolstål
15,9772 kr - 17,3086 kr Fråga angående leveranstidhär
1.17 Nmm
12.7 mm
7.83 N
0.5 mm
3.7 mm
4.6 mm
Kolstål
15,9772 kr - 17,3086 kr Fråga angående leveranstidhär
2.00 Nmm
7.87 mm
7.83 N
0.5 mm
2.6 mm
4.6 mm
Kolstål
15,9772 kr - 17,3086 kr Fråga angående leveranstidhär
1.00 Nmm
14.22 mm
7.83 N
0.5 mm
4.1 mm
4.6 mm
Kolstål
15,9772 kr - 17,3086 kr Fråga angående leveranstidhär
0.72 Nmm
19.1 mm
7.83 N
0.5 mm
5.3 mm
4.6 mm
Kolstål
15,9772 kr - 17,3086 kr Fråga angående leveranstidhär
0.40 Nmm
35.05 mm
7.83 N
0.5 mm
8.4 mm
4.6 mm
Kolstål
13,9061 kr - 15,0896 kr 30 I lager
1.30 Nmm
7.87 mm
5.69 N
0.5 mm
2.2 mm
6.1 mm
Kolstål
13,9061 kr - 15,0896 kr Fråga angående leveranstidhär
0.68 Nmm
14.22 mm
5.69 N
0.5 mm
3.0 mm
6.1 mm
Kolstål
13,9061 kr - 15,0896 kr Fråga angående leveranstidhär
0.46 Nmm
20.57 mm
5.69 N
0.5 mm
3.8 mm
6.1 mm
Kolstål
13,9061 kr - 15,0896 kr Fråga angående leveranstidhär
0.25 Nmm
38.1 mm
5.69 N
0.5 mm
5.9 mm
6.1 mm
Kolstål
Fråga angående leveranstidhär
0.61 Nmm
15.75 mm
5.69 N
0.5 mm
3.2 mm
6.1 mm
Kolstål
15,9772 kr - 17,3086 kr Fråga angående leveranstidhär
0.65 Nmm
22.35 mm
7.83 N
0.5 mm
5.8 mm
4.6 mm
Kolstål
15,9772 kr - 17,3086 kr Fråga angående leveranstidhär
0.37 Nmm
38.1 mm
7.83 N
0.5 mm
9.0 mm
4.6 mm
Kolstål
13,9061 kr - 15,0896 kr Fråga angående leveranstidhär
1.03 Nmm
9.65 mm
5.69 N
0.5 mm
2.4 mm
6.1 mm
Kolstål
14,9417 kr - 16,2731 kr Fråga angående leveranstidhär
13.38 Nmm
12.7 mm
63.03 N
1.3 mm
7.2 mm
10.7 mm
Kolstål
14,9417 kr - 16,2731 kr Fråga angående leveranstidhär
5.94 Nmm
25.4 mm
63.03 N
1.3 mm
11.3 mm
10.7 mm
Kolstål
14,9417 kr - 16,2731 kr Fråga angående leveranstidhär
2.80 Nmm
50.8 mm
63.03 N
1.3 mm
19.5 mm
10.7 mm
Kolstål
15,3855 kr - 16,7169 kr 330 I lager
3.68 Nmm
15.75 mm
34.70 N
1.1 mm
4.9 mm
12.2 mm
Kolstål
15,3855 kr - 16,7169 kr Fråga angående leveranstidhär
1.75 Nmm
31.75 mm
34.70 N
1.1 mm
8.1 mm
12.2 mm
Kolstål
15,9772 kr - 17,3086 kr Fråga angående leveranstidhär
0.89 Nmm
15.75 mm
7.83 N
0.5 mm
4.5 mm
4.6 mm
Kolstål
  • av 18
Kompressionsfjäder 4.6 mm 6.35 mm 2.36 Nmm

10419748

Prisintervall
23,7944 kr - 18,5894 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    2.4 mm
  • Last vid belastningslängd
    7.83 N
  • Belastad längd
    3.1 mm
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Ytterdiameter
    4.6 mm
Kompressionsfjäder 4.6 mm 12.7 mm 1.17 Nmm

10437438

Prisintervall
17,3086 kr - 15,9772 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    3.7 mm
  • Last vid belastningslängd
    7.83 N
  • Belastad längd
    6.1 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    4.6 mm
Kompressionsfjäder 4.6 mm 7.87 mm 2.00 Nmm

10437421

Prisintervall
17,3086 kr - 15,9772 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    2.6 mm
  • Last vid belastningslängd
    7.83 N
  • Belastad längd
    4.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    4.6 mm
Kompressionsfjäder 4.6 mm 14.22 mm 1.00 Nmm

10234051

Prisintervall
17,3086 kr - 15,9772 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    4.1 mm
  • Last vid belastningslängd
    7.83 N
  • Belastad längd
    6.4 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    4.6 mm
Kompressionsfjäder 4.6 mm 19.1 mm 0.72 Nmm

10422151

Prisintervall
17,3086 kr - 15,9772 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    5.3 mm
  • Last vid belastningslängd
    7.83 N
  • Belastad längd
    8.2 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    4.6 mm
Kompressionsfjäder 4.6 mm 35.05 mm 0.40 Nmm

10421697

Prisintervall
17,3086 kr - 15,9772 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    8.4 mm
  • Last vid belastningslängd
    7.83 N
  • Belastad längd
    15.6 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    4.6 mm
Kompressionsfjäder 6.1 mm 7.87 mm 1.30 Nmm

10423004

Prisintervall
15,0896 kr - 13,9061 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    2.2 mm
  • Last vid belastningslängd
    5.69 N
  • Belastad längd
    3.5 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    6.1 mm
Kompressionsfjäder 6.1 mm 14.22 mm 0.68 Nmm

10437483

Prisintervall
15,0896 kr - 13,9061 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    3.0 mm
  • Last vid belastningslängd
    5.69 N
  • Belastad längd
    5.9 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    6.1 mm
Kompressionsfjäder 6.1 mm 20.57 mm 0.46 Nmm

10421833

Prisintervall
15,0896 kr - 13,9061 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    3.8 mm
  • Last vid belastningslängd
    5.69 N
  • Belastad längd
    8.1 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    6.1 mm
Kompressionsfjäder 6.1 mm 38.1 mm 0.25 Nmm

10421994

Prisintervall
15,0896 kr - 13,9061 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    5.9 mm
  • Last vid belastningslängd
    5.69 N
  • Belastad längd
    14.9 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    6.1 mm
Kompressionsfjäder 6.1 mm 15.75 mm 0.61 Nmm

10334980


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    3.2 mm
  • Last vid belastningslängd
    5.69 N
  • Belastad längd
    6.4 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    6.1 mm
Kompressionsfjäder 4.6 mm 22.35 mm 0.65 Nmm

10234068

Prisintervall
17,3086 kr - 15,9772 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    5.8 mm
  • Last vid belastningslängd
    7.83 N
  • Belastad längd
    10.3 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    4.6 mm
Kompressionsfjäder 4.6 mm 38.1 mm 0.37 Nmm

10437469

Prisintervall
17,3086 kr - 15,9772 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    9.0 mm
  • Last vid belastningslängd
    7.83 N
  • Belastad längd
    16.8 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    4.6 mm
Kompressionsfjäder 6.1 mm 9.65 mm 1.03 Nmm

10424308

Prisintervall
15,0896 kr - 13,9061 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    2.4 mm
  • Last vid belastningslängd
    5.69 N
  • Belastad längd
    4.1 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    6.1 mm
Kompressionsfjäder 10.7 mm 12.7 mm 13.38 Nmm

10415801

Prisintervall
16,2731 kr - 14,9417 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    7.2 mm
  • Last vid belastningslängd
    63.03 N
  • Belastad längd
    8.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    10.7 mm
Kompressionsfjäder 10.7 mm 25.4 mm 5.94 Nmm

10437797

Prisintervall
16,2731 kr - 14,9417 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    11.3 mm
  • Last vid belastningslängd
    63.03 N
  • Belastad längd
    14.8 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    10.7 mm
Kompressionsfjäder 10.7 mm 50.8 mm 2.80 Nmm

10437827

Prisintervall
16,2731 kr - 14,9417 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    19.5 mm
  • Last vid belastningslängd
    63.03 N
  • Belastad längd
    28.4 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    10.7 mm
Kompressionsfjäder 12.2 mm 15.75 mm 3.68 Nmm

10424957

Prisintervall
16,7169 kr - 15,3855 kr

Lagernivåer
330 I lager
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    4.9 mm
  • Last vid belastningslängd
    34.70 N
  • Belastad längd
    6.3 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    12.2 mm
Kompressionsfjäder 12.2 mm 31.75 mm 1.75 Nmm

10437841

Prisintervall
16,7169 kr - 15,3855 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    8.1 mm
  • Last vid belastningslängd
    34.70 N
  • Belastad längd
    11.9 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    12.2 mm
Kompressionsfjäder 4.6 mm 15.75 mm 0.89 Nmm

10437445

Prisintervall
17,3086 kr - 15,9772 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    4.5 mm
  • Last vid belastningslängd
    7.83 N
  • Belastad längd
    7.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    4.6 mm