Meny Sök

Compression Springs

I lager

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Rostfritt stål, Kolstål Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
341 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Fjäderkonstant Totallängd Last vid belastningslängd Tråddiameter Ungefärlig komprimerad höjd Ytterdiameter Allt material Köp
17,6663 kr - 19,2462 kr Fråga angående leveranstidhär
2.07 Nmm
57.15 mm
52.50 N
1.3 mm
21.6 mm
10.7 mm
302 Rostfritt stål
17,6663 kr - 19,2462 kr Fråga angående leveranstidhär
11.15 Nmm
12.7 mm
52.50 N
1.3 mm
7.2 mm
10.7 mm
302 Rostfritt stål
17,9536 kr - 19,5335 kr Fråga angående leveranstidhär
4.08 Nmm
12.7 mm
28.91 N
1.1 mm
4.2 mm
12.2 mm
302 Rostfritt stål
17,6663 kr - 19,2462 kr Fråga angående leveranstidhär
4.95 Nmm
25.4 mm
52.50 N
1.3 mm
11.3 mm
10.7 mm
302 Rostfritt stål
17,6663 kr - 19,2462 kr Fråga angående leveranstidhär
2.33 Nmm
50.8 mm
52.50 N
1.3 mm
19.5 mm
10.7 mm
302 Rostfritt stål
30,162 kr - 32,8427 kr Fråga angående leveranstidhär
5.01 Nmm
76.2 mm
121.13 N
2.1 mm
32.7 mm
15.2 mm
302 Rostfritt stål
30,162 kr - 32,8427 kr Fråga angående leveranstidhär
3.71 Nmm
101.6 mm
121.13 N
2.1 mm
42.1 mm
15.2 mm
302 Rostfritt stål
29,013 kr - 31,4547 kr Fråga angående leveranstidhär
5.59 Nmm
44.45 mm
106.42 N
2.1 mm
18.9 mm
18.3 mm
302 Rostfritt stål
29,013 kr - 31,6669 kr Fråga angående leveranstidhär
3.43 Nmm
69.85 mm
106.42 N
2.1 mm
26.9 mm
18.3 mm
302 Rostfritt stål
30,162 kr - 32,7473 kr Fråga angående leveranstidhär
6.08 Nmm
63.5 mm
121.13 N
2.1 mm
28.0 mm
15.2 mm
302 Rostfritt stål
30,162 kr - 32,7473 kr Fråga angående leveranstidhär
31.01 Nmm
15.75 mm
121.13 N
2.1 mm
10.5 mm
15.2 mm
302 Rostfritt stål
30,162 kr - 32,7473 kr Fråga angående leveranstidhär
13.05 Nmm
31.75 mm
121.13 N
2.1 mm
16.4 mm
15.2 mm
302 Rostfritt stål
30,162 kr - 32,8427 kr Fråga angående leveranstidhär
6.80 Nmm
57.15 mm
121.13 N
2.1 mm
25.7 mm
15.2 mm
302 Rostfritt stål
30,162 kr - 32,7473 kr Fråga angående leveranstidhär
7.73 Nmm
50.8 mm
121.13 N
2.1 mm
23.4 mm
15.2 mm
302 Rostfritt stål
30,162 kr - 32,8427 kr Fråga angående leveranstidhär
4.26 Nmm
88.9 mm
121.13 N
2.1 mm
37.4 mm
15.2 mm
302 Rostfritt stål
29,013 kr - 31,6669 kr Fråga angående leveranstidhär
12.35 Nmm
22.35 mm
106.42 N
2.1 mm
11.9 mm
18.3 mm
302 Rostfritt stål
29,013 kr - 31,6669 kr Fråga angående leveranstidhär
4.83 Nmm
50.8 mm
106.42 N
2.1 mm
20.9 mm
18.3 mm
302 Rostfritt stål
29,013 kr - 31,4547 kr Fråga angående leveranstidhär
8.16 Nmm
31.75 mm
106.42 N
2.1 mm
14.9 mm
18.3 mm
302 Rostfritt stål
36,1944 kr - 39,5234 kr Fråga angående leveranstidhär
28.24 Nmm
22.35 mm
167.96 N
2.4 mm
13.6 mm
18.3 mm
302 Rostfritt stål
18,6717 kr - 20,2516 kr Fråga angående leveranstidhär
0.95 Nmm
38.1 mm
22.23 N
1.1 mm
8.6 mm
15.2 mm
302 Rostfritt stål
  • av 18
Kompressionsfjäder 10.7 mm 57.15 mm 2.07 Nmm

10438916

Prisintervall
19,2462 kr - 17,6663 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    21.6 mm
  • Last vid belastningslängd
    52.50 N
  • Belastad längd
    31.7 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    10.7 mm
Kompressionsfjäder 10.7 mm 12.7 mm 11.15 Nmm

10438831

Prisintervall
19,2462 kr - 17,6663 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    7.2 mm
  • Last vid belastningslängd
    52.50 N
  • Belastad längd
    8.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    10.7 mm
Kompressionsfjäder 12.2 mm 12.7 mm 4.08 Nmm

10438930

Prisintervall
19,5335 kr - 17,9536 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    4.2 mm
  • Last vid belastningslängd
    28.91 N
  • Belastad längd
    5.6 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    12.2 mm
Kompressionsfjäder 10.7 mm 25.4 mm 4.95 Nmm

10438879

Prisintervall
19,2462 kr - 17,6663 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    11.3 mm
  • Last vid belastningslängd
    52.50 N
  • Belastad längd
    14.8 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    10.7 mm
Kompressionsfjäder 10.7 mm 50.8 mm 2.33 Nmm

10438909

Prisintervall
19,2462 kr - 17,6663 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    19.5 mm
  • Last vid belastningslängd
    52.50 N
  • Belastad längd
    28.4 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    10.7 mm
Kompressionsfjäder 15.2 mm 76.2 mm 5.01 Nmm

10437100

Prisintervall
32,8427 kr - 30,162 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    32.7 mm
  • Last vid belastningslängd
    121.13 N
  • Belastad längd
    52.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    15.2 mm
Kompressionsfjäder 15.2 mm 101.6 mm 3.71 Nmm

10437025

Prisintervall
32,8427 kr - 30,162 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    42.1 mm
  • Last vid belastningslängd
    121.13 N
  • Belastad längd
    68.9 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    15.2 mm
Kompressionsfjäder 18.3 mm 44.45 mm 5.59 Nmm

10437209

Prisintervall
31,4547 kr - 29,013 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    18.9 mm
  • Last vid belastningslängd
    106.42 N
  • Belastad längd
    25.4 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    18.3 mm
Kompressionsfjäder 18.3 mm 69.85 mm 3.43 Nmm

10437070

Prisintervall
31,6669 kr - 29,013 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    26.9 mm
  • Last vid belastningslängd
    106.42 N
  • Belastad längd
    38.8 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    18.3 mm
Kompressionsfjäder 15.2 mm 63.5 mm 6.08 Nmm

10439074

Prisintervall
32,7473 kr - 30,162 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    28.0 mm
  • Last vid belastningslängd
    121.13 N
  • Belastad längd
    43.6 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    15.2 mm
Kompressionsfjäder 15.2 mm 15.75 mm 31.01 Nmm

10437056

Prisintervall
32,7473 kr - 30,162 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    10.5 mm
  • Last vid belastningslängd
    121.13 N
  • Belastad längd
    11.8 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    15.2 mm
Kompressionsfjäder 15.2 mm 31.75 mm 13.05 Nmm

10234433

Prisintervall
32,7473 kr - 30,162 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    16.4 mm
  • Last vid belastningslängd
    121.13 N
  • Belastad längd
    22.5 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    15.2 mm
Kompressionsfjäder 15.2 mm 57.15 mm 6.80 Nmm

10412190

Prisintervall
32,8427 kr - 30,162 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    25.7 mm
  • Last vid belastningslängd
    121.13 N
  • Belastad längd
    39.3 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    15.2 mm
Kompressionsfjäder 15.2 mm 50.8 mm 7.73 Nmm

10234440

Prisintervall
32,7473 kr - 30,162 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    23.4 mm
  • Last vid belastningslängd
    121.13 N
  • Belastad längd
    35.1 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    15.2 mm
Kompressionsfjäder 15.2 mm 88.9 mm 4.26 Nmm

10437063

Prisintervall
32,8427 kr - 30,162 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    37.4 mm
  • Last vid belastningslängd
    121.13 N
  • Belastad längd
    60.4 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    15.2 mm
Kompressionsfjäder 18.3 mm 22.35 mm 12.35 Nmm

10437032

Prisintervall
31,6669 kr - 29,013 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    11.9 mm
  • Last vid belastningslängd
    106.42 N
  • Belastad längd
    13.7 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    18.3 mm
Kompressionsfjäder 18.3 mm 50.8 mm 4.83 Nmm

10437155

Prisintervall
31,6669 kr - 29,013 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    20.9 mm
  • Last vid belastningslängd
    106.42 N
  • Belastad längd
    28.8 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    18.3 mm
Kompressionsfjäder 18.3 mm 31.75 mm 8.16 Nmm

10437162

Prisintervall
31,4547 kr - 29,013 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    14.9 mm
  • Last vid belastningslängd
    106.42 N
  • Belastad längd
    18.7 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    18.3 mm
Kompressionsfjäder 18.3 mm 22.35 mm 28.24 Nmm

10638064

Prisintervall
39,5234 kr - 36,1944 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    13.6 mm
  • Last vid belastningslängd
    167.96 N
  • Belastad längd
    16.4 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    18.3 mm
Kompressionsfjäder 15.2 mm 38.1 mm 0.95 Nmm

10412671

Prisintervall
20,2516 kr - 18,6717 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    8.6 mm
  • Last vid belastningslängd
    22.23 N
  • Belastad längd
    14.6 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Ytterdiameter
    15.2 mm