Meny Sök

Buntband med kardborrförslutning

I lager

De här buntbanden med kardborrfunktion passar utmärkt där de behöver återanvändas eller när de buntade ledningarna är särskilt ömtåliga och kräver försiktighet. Finns också med plastspänne.

Serienummer: SR2001

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
89 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Material, krok Färg Totallängd Total bredd With Buckle? With Screw Hole? Köp
37,5409 kr - 41,7121 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Röd
457.2 mm
38.1 mm
Nej
Nej
28,3746 kr - 31,5274 kr 625 I lager
LDPE
Blå
609.6 mm
38.1 mm
Nej
Nej
28,3746 kr - 31,5274 kr 3 I lager
LDPE
Svart
609.6 mm
38.1 mm
Nej
Nej
14,6166 kr - 16,2406 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Röd
381.0 mm
38.1 mm
Nej
Nej
36,8239 kr - 40,9155 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Blå
457.2 mm
38.1 mm
Nej
Nej
35,3269 kr - 39,2522 kr 9 I lager
LDPE
Vit
457.2 mm
38.1 mm
Nej
Nej
13,1356 kr - 14,5951 kr 7660 I lager
LDPE
Svart
304.8 mm
25.4 mm
Nej
Ja
14,3601 kr - 15,9556 kr 80 I lager
LDPE
Grön
330.2 mm
25.4 mm
Nej
Ja
14,3601 kr - 15,9556 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Gul
330.0 mm
12.7 mm
Nej
Ja
Fråga angående leveranstidhär
PE, PP
Svart
300.0 mm
25.0 mm
Ja
Nej
13,1566 kr - 14,0839 kr 10342 I lager
Nylon
Svart
210.0 mm
16.0 mm
Nej
Nej
11,5486 kr - 12,8318 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Gul
229.0 mm
12.7 mm
Nej
Ja
8,8594 kr - 9,8438 kr 20 I lager
LDPE
Röd
229.0 mm
12.7 mm
Nej
Ja
18,6494 kr - 18,6494 kr 2000 I lager
PE, PP
Svart
325.0 mm
25.0 mm
Nej
Ja
8,8594 kr - 9,8438 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Grön
229.0 mm
12.7 mm
Nej
Ja
9,3341 kr - 10,3713 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Röd
152.4 mm
12.7 mm
Nej
Nej
9,3824 kr - 10,4249 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Vit
203.2 mm
12.7 mm
Nej
Ja
13,3183 kr - 14,7981 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Orange
305.0 mm
12.7 mm
Nej
Ja
7,3287 kr - 8,143 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Blå
152.4 mm
12.7 mm
Nej
Nej
7,701 kr - 8,5568 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Vit
152.4 mm
12.7 mm
Nej
Nej
  • av 5
Buntband 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE: nylon Röd

10166239

Prisintervall
41,7121 kr - 37,5409 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE: nylon Blå

10166260

Prisintervall
31,5274 kr - 28,3746 kr

Lagernivåer
625 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Blå
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE: nylon Svart

10166253

Prisintervall
31,5274 kr - 28,3746 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm LDPE: nylon Röd

10635995

Prisintervall
16,2406 kr - 14,6166 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE: nylon Blå

10166208

Prisintervall
40,9155 kr - 36,8239 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Blå
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE: nylon Vit

10166246

Prisintervall
39,2522 kr - 35,3269 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm LDPE: nylon Svart

10166482

Prisintervall
14,5951 kr - 13,1356 kr

Lagernivåer
7660 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 25.4 mm 330.2 mm 86.3 mm LDPE: nylon Grön

10636015

Prisintervall
15,9556 kr - 14,3601 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 25.4 mm 330.2 mm 86.3 mm LDPE: nylon Gul

10166598

Prisintervall
15,9556 kr - 14,3601 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Gul
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Kardborrband, åtdragsrem – plastspänne - Svart, , Utan skruvhål, Remmar för fastspänning, plastspänne

10447260


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material, krok
    PE, PP
  • Remmens material
    PA
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 16.0 mm 210.0 mm 50.0 mm Svart

10253700

Prisintervall
14,0839 kr - 13,1566 kr

Lagernivåer
10342 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material, krok
    Nylon
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 25.4 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE: nylon Gul

10633557

Prisintervall
12,8318 kr - 11,5486 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Gul
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 25.4 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE: nylon Röd

10639535

Prisintervall
9,8438 kr - 8,8594 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 25.0 mm 325.0 mm 90.0 mm Svart

10166796

Prisintervall
18,6494 kr - 18,6494 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material, krok
    PE, PP
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 25.4 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE: nylon Grön

10645062

Prisintervall
9,8438 kr - 8,8594 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 25.4 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE: nylon Röd

10166642

Prisintervall
10,3713 kr - 9,3341 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 25.4 mm 203.2 mm 48.7 mm LDPE: nylon Vit

10166734

Prisintervall
10,4249 kr - 9,3824 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm LDPE: nylon Orange

10633496

Prisintervall
14,7981 kr - 13,3183 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 25.4 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE: nylon Blå

10166611

Prisintervall
8,143 kr - 7,3287 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Blå
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Typ
    Standard Tie
Buntband 25.4 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE: nylon Vit

10166659

Prisintervall
8,5568 kr - 7,701 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Typ
    Standard Tie