De här buntbanden med kardborrfunktion passar utmärkt där de behöver återanvändas eller när de buntade ledningarna är särskilt ömtåliga och kräver försiktighet. Finns också med plastspänne.
Serienummer: SR2001
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Material, krok | Färg | Totallängd | Total bredd | With Buckle? | With Screw Hole? | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,0551 kr - 16,7278 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Grön
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 25,4242 kr - 28,2492 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Gul
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 36,3867 kr - 40,4297 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Orange
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 29,2258 kr - 32,4732 kr | 3 I lager |
LDPE
|
Svart
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 29,2258 kr - 32,4732 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Röd
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 14,083 kr - 15,6478 kr | 1077 I lager |
LDPE
|
Blå
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nej
|
Ja
|
||
| 15,7884 kr - 17,5427 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Vit
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nej
|
Ja
|
||
| 6,651 kr - 7,3901 kr | 2159 I lager |
LDPE
|
Grön
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 6,651 kr - 7,3901 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Gul
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 8,9152 kr - 9,9058 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Orange
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 13,5297 kr - 15,033 kr | 7660 I lager |
LDPE
|
Svart
|
12 in
304.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Nej
|
Ja
|
||
| 13,5513 kr - 14,5065 kr | 10342 I lager |
Nylon
|
Svart
|
8.268 in
210.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 12,6449 kr - 14,0498 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Röd
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 13,7179 kr - 15,2421 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Blå
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nej
|
Ja
|
||
| 9,6141 kr - 10,6824 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Gul
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 8,4118 kr - 9,3464 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Orange
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nej
|
Ja
|
||
| 8,1295 kr - 9,0328 kr | 2 I lager |
LDPE
|
Svart
|
9 in
228.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Nej
|
Ja
|
||
| 9,1252 kr - 10,1391 kr | 20 I lager |
LDPE
|
Röd
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nej
|
Ja
|
||
| 2000 I lager |
PE, PP
|
Svart
|
12.795 in
325.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nej
|
Ja
|
|||
| 13,7179 kr - 15,2421 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Röd
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nej
|
Ja
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta