Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
De här buntbanden med kardborrfunktion passar utmärkt där de behöver återanvändas eller när de buntade ledningarna är särskilt ömtåliga och kräver försiktighet. Finns också med plastspänne.
Serienummer: SR2001
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Material, krok | Färg | Totallängd | Total bredd | With Buckle? | With Screw Hole? | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,5486 kr - 12,8318 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Orange
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nej
|
Ja
|
||
| 3003 I lager |
PE, PP
|
Svart
|
8.858 in
225.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nej
|
Ja
|
|||
| 10,9369 kr - 12,1521 kr | 10 I lager |
LDPE
|
Grön
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nej
|
Ja
|
||
| 8,1668 kr - 9,0742 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Gul
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nej
|
Ja
|
||
| 7,701 kr - 8,5568 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Vit
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
PE, PP
|
Svart
|
11.811 in
300.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ja
|
Nej
|
|||
| 8,5159 kr - 9,4622 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Gul
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 10,2542 kr - 10,2542 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PE, PP
|
Svart
|
5.984 in
152.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nej
|
Ja
|
||
| 9,3341 kr - 10,3713 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Röd
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 10,8847 kr - 12,0941 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Blå
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nej
|
Ja
|
||
| 14,3601 kr - 15,9556 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Gul
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nej
|
Ja
|
||
| 14,4397 kr - 16,0441 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Vit
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 8,0831 kr - 8,9812 kr | 7157 I lager |
LDPE
|
Svart
|
8 in
203.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Nej
|
|
||
| 13,6111 kr - 15,1234 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Svart
|
13 in
330.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Nej
|
|
||
| 11,5486 kr - 12,8318 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Gul
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nej
|
Ja
|
||
| 9,6635 kr - 10,7373 kr | 5026 I lager |
Nylon
|
Svart
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 8,5898 kr - 9,5241 kr | 22768 I lager |
Nylon
|
Svart
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 33,1234 kr - 36,8038 kr | 147 I lager |
LDPE
|
Vit
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 28,3746 kr - 31,5274 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Röd
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nej
|
Nej
|
||
| 15,3286 kr - 17,0318 kr | Fråga angående leveranstidhär |
LDPE
|
Grön
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nej
|
Ja
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta