Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra tillhandahåller rejäla kabelband av hög kvalitet för många olika elektriska och generella tillämpningar. Våra buntband av standardtyp har inbyggt låssystem för att förhindra att de lossnar oavsiktligt.
Serienummer: SR1785
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Färg | Öglans minsta draghållfasthet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,86 kr - 5,86 kr | 2875 I lager |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Svart
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 12,9409 kr - 12,9409 kr | 1400 I lager |
12.48 in
317.0 mm
|
40.551 in
1030.0 mm
|
Svart
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 1,5511 kr - 1,5511 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Svart
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 4,5961 kr - 4,5961 kr | 8773 I lager |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Svart
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,2614 kr - 0,2843 kr | 250500 I lager |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,6362 kr - 0,6362 kr | 12892 I lager |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
Svart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 11,7057 kr - 11,7057 kr | 283 I lager |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Svart
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 4,5961 kr - 4,5961 kr | 2248 I lager |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Naturfärgad
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 8,3448 kr - 8,3448 kr | 259 I lager |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Naturfärgad
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,2642 kr - 0,2642 kr | 352267 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Svart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 8,3448 kr - 8,3448 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Svart
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 3,763 kr - 3,763 kr | 2360 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Naturfärgad
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 7,0952 kr - 7,0952 kr | 6300 I lager |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Naturfärgad
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 10244883 | 0,2183 kr - 0,2183 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Svart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|
| 0,2628 kr - 0,2628 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Naturfärgad
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 2,8303 kr - 3,5677 kr | 12112 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturfärgad
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 10247433 | 2,5996 kr - 2,8294 kr | 129306 I lager |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Svart
|
55.0 kg
55.0 kg
|
|
| 1,9389 kr - 1,9389 kr | 3771 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturfärgad
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 5,4148 kr - 5,4148 kr | 2000 I lager |
5.512 in
140.0 mm
|
18.898 in
480.0 mm
|
Svart
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,4079 kr - 0,4079 kr | 47800 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Svart
|
18.0 kg
18.0 kg