10278598
495185
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 199 | 3,5677 kr |
| 200 - 499 | 3,1842 kr |
| 500 - 999 | 3,0073 kr |
| 1000 + | 2,8303 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Totallängd | 3.937 in |
|---|---|
| Totallängd | 100.0 mm |
| Total bredd | 0.098 in |
| Total bredd | 2.5 mm |
| Maximal diameter, kabelbunt | 0.945 in |
| Maximal diameter, kabelbunt | 24.0 mm |
| Öglans minsta draghållfasthet | 8.0 kg |
| Öglans minsta draghållfasthet | 8.0 kg |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Färg | Naturfärgad |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta