Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra tillhandahåller rejäla kabelband av hög kvalitet för många olika elektriska och generella tillämpningar. Våra buntband av standardtyp har inbyggt låssystem för att förhindra att de lossnar oavsiktligt.
Serienummer: SR1785
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Färg | Öglans minsta draghållfasthet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3863 kr - 0,3863 kr | 36290 I lager |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,6649 kr - 0,7238 kr | 32998 I lager |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 3,7321 kr - 4,3937 kr | 8160 I lager |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Svart
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,7238 kr - 0,7238 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Naturfärgad
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 2,623 kr - 3,151 kr | 4353 I lager |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Svart
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,8488 kr - 0,9206 kr | 6305 I lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,6948 kr - 1,8384 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.906 in
150.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
Naturfärgad
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 2,9751 kr - 3,5652 kr | 4000 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Naturfärgad
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,3992 kr - 0,4323 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 5,0701 kr - 5,8879 kr | 4598 I lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
Svart
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 4,4891 kr - 5,2222 kr | 1097 I lager |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
Svart
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,3919 kr - 0,7684 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,317 kr - 1,317 kr | 9809 I lager |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1997 kr - 0,1997 kr | 254000 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Svart
|
|
||
| 4,4891 kr - 5,2222 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
Naturfärgad
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.827 in
21.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
Naturfärgad
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
| 0,1997 kr - 0,1997 kr | 64037 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
||
| 0,2304 kr - 0,2304 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.26 in
32.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Svart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 1,317 kr - 1,317 kr | 2462 I lager |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,3992 kr - 0,4323 kr | 59094 I lager |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg