Essentra tillhandahåller rejäla kabelband av hög kvalitet för många olika elektriska och generella tillämpningar. Våra buntband av standardtyp har inbyggt låssystem för att förhindra att de lossnar oavsiktligt.
Serienummer: SR1785
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Färg | Öglans minsta draghållfasthet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3863 kr - 0,3863 kr | 36190 I lager |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,6649 kr - 0,7238 kr | 32998 I lager |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 3,7321 kr - 4,3937 kr | 8160 I lager |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Svart
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,7238 kr - 0,7238 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Naturfärgad
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 2,623 kr - 3,151 kr | 4353 I lager |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Svart
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,8488 kr - 0,9206 kr | 6305 I lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,6948 kr - 1,8384 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.906 in
150.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
Naturfärgad
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 2,9751 kr - 3,5652 kr | 4000 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Naturfärgad
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,3992 kr - 0,4323 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 5,0701 kr - 5,8879 kr | 4398 I lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
Svart
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 4,4891 kr - 5,2222 kr | 1097 I lager |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
Svart
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,3919 kr - 0,7684 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,317 kr - 1,317 kr | 8309 I lager |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1997 kr - 0,1997 kr | 254000 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Svart
|
|
||
| 4,4891 kr - 5,2222 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
Naturfärgad
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.827 in
21.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
Naturfärgad
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
| 0,1997 kr - 0,1997 kr | 64037 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
||
| 0,2304 kr - 0,2304 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.26 in
32.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Svart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 1,317 kr - 1,317 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,3992 kr - 0,4323 kr | 59094 I lager |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta