Essentra tillhandahåller rejäla kabelband av hög kvalitet för många olika elektriska och generella tillämpningar. Våra buntband av standardtyp har inbyggt låssystem för att förhindra att de lossnar oavsiktligt.
Serienummer: SR1785
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Färg | Öglans minsta draghållfasthet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4931 kr - 0,4931 kr | 161990 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
||
| 0,2614 kr - 0,2843 kr | 57000 I lager |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,6362 kr - 0,6362 kr | 12892 I lager |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
Svart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2858 kr - 0,2858 kr | 71416 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Svart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,4079 kr - 0,4079 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Svart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 11,7057 kr - 11,7057 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Svart
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,7238 kr - 0,7238 kr | 17132 I lager |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Svart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2642 kr - 0,2642 kr | 29000 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Naturfärgad
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 3,7149 kr - 4,7569 kr | 2658 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Svart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 3,763 kr - 3,763 kr | 2024 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Svart
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,6161 kr - 0,6161 kr | 93466 I lager |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Naturfärgad
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 2,2709 kr - 2,7812 kr | 13058 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Svart
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 8,3448 kr - 8,3448 kr | 259 I lager |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Naturfärgad
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,3863 kr - 0,3863 kr | 36959 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturfärgad
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,6434 kr - 0,7009 kr | 1770183 I lager |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
Naturfärgad
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 7,0952 kr - 7,0952 kr | 2431 I lager |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Svart
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,7439 kr - 0,7439 kr | 23272 I lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2642 kr - 0,2642 kr | 435567 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Svart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0965 kr - 0,1048 kr | 542831 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Svart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 2,8303 kr - 3,5677 kr | 12112 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturfärgad
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta