Bronsmuttrar med fläns är en viktig del av ledarskruvar, som ofta används i system med linjära rörelser. Avsedda för manuella eller motoriserade tillämpningar vid låga rotationshastigheter under belastning, och har en slät yta som minskar slitaget på ledarskruven.
Extremt slitstarka och har ett inslag av självsmörjning. Bronsmaterialet säkerställer också pålitlig prestanda, vilket gör dem till ett av de mest populära muttervalen i montage med ledarskruvar.
Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Finns som standard som högergängade bronsmuttrar med fläns såväl som vänstergängade.
Material: Brons Serienummer: SRL1331, SRL1332
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | l1 | Gängstorlek | d1 tol 7H | l2 | d2 tol. H9 | Antal starter | d3 tol. h11 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 762,0434 kr - 896,4584 kr | 16 I lager |
46.0
|
TR26 x 10
|
26.0
|
14.0
|
38.0
|
2.0
|
62.0
|
||
| 290,9338 kr - 387,9515 kr | 12 I lager |
25.0
|
TR10 x 2
|
10.0
|
10.0
|
25.0
|
1.0
|
42.0
|
||
| 550,2054 kr - 733,6072 kr | 11 I lager |
35.0
|
TR18 x 4
|
18.0
|
12.0
|
28.0
|
1.0
|
48.0
|
||
| 1 225,8648 kr - 1 442,243 kr | Fråga angående leveranstidhär |
54.0
|
TR36 x 12
|
36.0
|
16.0
|
45.0
|
2.0
|
70.0
|
||
| 7 197,1167 kr - 7 996,7486 kr | Fråga angående leveranstidhär |
105.0
|
TR70 x 10
|
70.0
|
22.0
|
95.0
|
1.0
|
140.0
|
||
| 7 170,4727 kr - 7 967,2251 kr | 1 I lager |
105.0
|
TR70 x 10
|
70.0
|
22.0
|
95.0
|
1.0
|
140.0
|
||
| 468,0031 kr - 623,9245 kr | 2 I lager |
24.0
|
TR16 x 4
|
16.0
|
10.0
|
30.0
|
1.0
|
52.0
|
||
| 3 880,8298 kr - 4 311,9854 kr | 1 I lager |
75.0
|
TR50 x 8
|
50.0
|
18.0
|
72.0
|
1.0
|
110.0
|
||
| 1 823,7427 kr - 2 145,6218 kr | Fråga angående leveranstidhär |
48.0
|
TR30 x 12
|
30.0
|
14.0
|
58.0
|
2.0
|
90.0
|
||
| 283,4065 kr - 377,9152 kr | 15 I lager |
20.0
|
TR12 x 6
|
12.0
|
7.0
|
24.0
|
2.0
|
42.0
|
||
| 221,3964 kr - 295,235 kr | 3 I lager |
20.0
|
TR12 x 3
|
12.0
|
7.0
|
24.0
|
1.0
|
42.0
|
||
| 3 516,6548 kr - 3 907,3544 kr | 3 I lager |
60.0
|
TR36 x 6
|
36.0
|
20.0
|
80.0
|
1.0
|
115.0
|
||
| 327,9726 kr - 437,2968 kr | Fråga angående leveranstidhär |
24.0
|
TR14 x 3
|
14.0
|
10.0
|
30.0
|
1.0
|
52.0
|
||
| 843,1703 kr - 1 053,933 kr | 3 I lager |
26.0
|
TR20 x 8
|
20.0
|
12.0
|
38.0
|
2.0
|
62.0
|
||
| 843,1703 kr - 1 053,933 kr | 13 I lager |
26.0
|
TR20 x 4
|
20.0
|
11.0
|
38.0
|
1.0
|
62.0
|
||
| 557,0157 kr - 696,2099 kr | 4 I lager |
24.0
|
TR16 x 4
|
16.0
|
10.0
|
30.0
|
1.0
|
52.0
|
||
| 1 218,0986 kr - 1 433,0431 kr | Fråga angående leveranstidhär |
33.0
|
TR24 x 5
|
24.0
|
13.0
|
50.0
|
1.0
|
77.0
|
||
| 184,4771 kr - 246,0093 kr | 4 I lager |
15.0
|
TR10 x 2
|
10.0
|
6.0
|
20.0
|
1.0
|
35.0
|
||
| 5 006,0925 kr - 5 562,2719 kr | Fråga angående leveranstidhär |
65.0
|
TR40 x 7
|
40.0
|
20.0
|
80.0
|
1.0
|
140.0
|
||
| 785,342 kr - 981,6476 kr | 7 I lager |
26.0
|
TR20 x 4
|
20.0
|
11.0
|
38.0
|
1.0
|
62.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta