Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 9 | 715,14 kr |
10 - 19 | 643,684 kr |
20 - 49 | 607,84 kr |
50 + | 572,112 kr |
Gängstorlek | TR22 x10 |
---|---|
Antal starter | 2.0 |
d1 tol 7H | 22.0 |
Lead | 10.0 |
Gängans riktning | Högermontage |
Kontaktyta | 1030.0 |
d2 tol. H9 | 32.0 |
d4 | 45.0 |
d5 tol. H9 | 7.0 |
l1 | 44.0 |
l2 | 12.0 |
Vikt kg | 0.322 |
Material | Brons |
Commodity Code | 8483608090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta