Meny Sök

Bronsmuttrar med fläns

I lager

Bronsmuttrar med fläns är en viktig del av ledarskruvar, som ofta används i system med linjära rörelser. Avsedda för manuella eller motoriserade tillämpningar vid låga rotationshastigheter under belastning, och har en slät yta som minskar slitaget på ledarskruven.

Extremt slitstarka och har ett inslag av självsmörjning. Bronsmaterialet säkerställer också pålitlig prestanda, vilket gör dem till ett av de mest populära muttervalen i montage med ledarskruvar.

Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Finns som standard som högergängade bronsmuttrar med fläns såväl som vänstergängade.

  • Bronsmuttrar med fläns är en viktig del av montage med ledarskruvar
  • Avsedd för manuella eller motoriserade tillämpningar vid låga rotationshastigheter under belastning
  • Finns som standard som högergängade bronsmuttrar med fläns såväl som vänstergängade.
Material: Brons Serienummer: SRL1331, SRL1332

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
78 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l1 Gängstorlek d1 tol 7H l2 d2 tol. H9 Antal starter d3 tol. h11 Köp
299,6618 kr - 399,5901 kr 12 I lager
25.0
TR10 x 2
10.0
10.0
25.0
1.0
42.0
350,8566 kr - 467,7678 kr 5 I lager
35.0
TR12 x 6
12.0
12.0
28.0
2.0
48.0
533,238 kr - 710,943 kr 9 I lager
35.0
TR16 x 4
16.0
12.0
28.0
1.0
48.0
427,0335 kr - 569,419 kr 8 I lager
35.0
TR14 x 6
14.0
12.0
28.0
2.0
48.0
1 046,7858 kr - 1 231,5055 kr 18 I lager
46.0
TR28 x 5
28.0
14.0
38.0
1.0
62.0
1 171,45 kr - 1 378,1982 kr 7 I lager
54.0
TR32 x 6
32.0
16.0
45.0
1.0
70.0
1 016,0197 kr - 1 195,3245 kr Fråga angående leveranstidhär
46.0
TR26 x 5
26.0
14.0
38.0
1.0
62.0
784,9047 kr - 923,3522 kr 16 I lager
46.0
TR26 x 10
26.0
14.0
38.0
2.0
62.0
5 095,9737 kr - 5 662,2546 kr 1 I lager
65.0
TR40 x 7
40.0
20.0
80.0
1.0
140.0
2 642,4388 kr - 2 936,0705 kr Fråga angående leveranstidhär
66.0
TR44 x 7
44.0
16.0
63.0
1.0
95.0
1 262,6407 kr - 1 485,5104 kr Fråga angående leveranstidhär
54.0
TR36 x 12
36.0
16.0
45.0
2.0
70.0
7 413,0303 kr - 8 236,6511 kr Fråga angående leveranstidhär
105.0
TR70 x 10
70.0
22.0
95.0
1.0
140.0
2 158,1804 kr - 2 539,0647 kr 8 I lager
66.0
TR40 x 7
40.0
16.0
63.0
1.0
95.0
2 588,5366 kr - 3 045,3516 kr 3 I lager
66.0
TR44 x 7
44.0
16.0
63.0
1.0
95.0
7 385,5869 kr - 8 206,2419 kr 1 I lager
105.0
TR70 x 10
70.0
22.0
95.0
1.0
140.0
295,3546 kr - 393,8061 kr 4 I lager
25.0
TR10 x 4
10.0
10.0
25.0
2.0
42.0
1 254,6416 kr - 1 476,0344 kr Fråga angående leveranstidhär
33.0
TR24 x 5
24.0
13.0
50.0
1.0
77.0
3 997,2548 kr - 4 441,345 kr 1 I lager
75.0
TR50 x 8
50.0
18.0
72.0
1.0
110.0
190,0114 kr - 253,3896 kr 4 I lager
15.0
TR10 x 2
10.0
6.0
20.0
1.0
35.0
291,9088 kr - 389,2527 kr 15 I lager
20.0
TR12 x 6
12.0
7.0
24.0
2.0
42.0
  • av 4
Mutter med fläns TR10 x 2 25.0 Brons

20146610

Prisintervall
399,5901 kr - 299,6618 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR10 x 2
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Lead
    2.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
Mutter med fläns TR12 x 6 35.0 Brons

20146641

Prisintervall
467,7678 kr - 350,8566 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR12 x 6
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Lead
    6.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Mutter med fläns TR16 x 4 35.0 Brons

20146696

Prisintervall
710,943 kr - 533,238 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR16 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Lead
    4.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
Mutter med fläns TR14 x 6 35.0 Brons

20146672

Prisintervall
569,419 kr - 427,0335 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR14 x 6
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Lead
    6.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Mutter med fläns TR28 x 5 46.0 Brons

20146870

Prisintervall
1 231,5055 kr - 1 046,7858 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR28 x 5
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Lead
    5.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
Mutter med fläns TR32 x 6 54.0 Brons

20146924

Prisintervall
1 378,1982 kr - 1 171,45 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR32 x 6
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Lead
    6.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Mutter med fläns TR26 x 5 46.0 Brons

20146849

Prisintervall
1 195,3245 kr - 1 016,0197 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR26 x 5
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Lead
    5.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
Mutter med fläns TR26 x 10 46.0 Brons

20149581

Prisintervall
923,3522 kr - 784,9047 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR26 x 10
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Lead
    10.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Mutter med fläns TR40 x 7 65.0 Brons

20147310

Prisintervall
5 662,2546 kr - 5 095,9737 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR40 x 7
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Lead
    7.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Mutter med fläns TR44 x 7 66.0 Brons

20147006

Prisintervall
2 936,0705 kr - 2 642,4388 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR44 x 7
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Lead
    7.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Mutter med fläns TR36 x 12 54.0 Brons

20146948

Prisintervall
1 485,5104 kr - 1 262,6407 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR36 x 12
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Lead
    12.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Mutter med fläns TR70 x 10 105.0 Brons

20147075

Prisintervall
8 236,6511 kr - 7 413,0303 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR70 x 10
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    70.0
  • Lead
    10.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
Mutter med fläns TR40 x 7 66.0 Brons

20146986

Prisintervall
2 539,0647 kr - 2 158,1804 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR40 x 7
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Lead
    7.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Mutter med fläns TR44 x 7 66.0 Brons

20147013

Prisintervall
3 045,3516 kr - 2 588,5366 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR44 x 7
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Lead
    7.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
Mutter med fläns TR70 x 10 105.0 Brons

20147068

Prisintervall
8 206,2419 kr - 7 385,5869 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR70 x 10
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    70.0
  • Lead
    10.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Mutter med fläns TR10 x 4 25.0 Brons

20149666

Prisintervall
393,8061 kr - 295,3546 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR10 x 4
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Lead
    4.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Mutter med fläns TR24 x 5 33.0 Brons

20147235

Prisintervall
1 476,0344 kr - 1 254,6416 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR24 x 5
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Lead
    5.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
Mutter med fläns TR50 x 8 75.0 Brons

20147037

Prisintervall
4 441,345 kr - 3 997,2548 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR50 x 8
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Lead
    8.0
  • Gängans riktning
    Vänstermontage
Mutter med fläns TR10 x 2 15.0 Brons

20147082

Prisintervall
253,3896 kr - 190,0114 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR10 x 2
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Lead
    2.0
  • Gängans riktning
    Högermontage
Mutter med fläns TR12 x 6 20.0 Brons

20147129

Prisintervall
389,2527 kr - 291,9088 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR12 x 6
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Lead
    6.0
  • Gängans riktning
    Högermontage