20146610
20146610
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 399,5901 kr |
| 10 - 19 | 359,5942 kr |
| 20 - 49 | 339,6577 kr |
| 50 - 99 | 319,7213 kr |
| 100 + | 299,6618 kr |
| Gängstorlek | TR10 x 2 |
|---|---|
| Antal starter | 1.0 |
| d1 tol 7H | 10.0 |
| Lead | 2.0 |
| Gängans riktning | Vänstermontage |
| Kontaktyta | 250.0 |
| d2 tol. H9 | 25.0 |
| d4 | 34.0 |
| d5 tol. H9 | 5.0 |
| l1 | 25.0 |
| l2 | 10.0 |
| Vikt kg | 0.164 |
| Material | Brons |
| Commodity Code | 8483608090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta