20146849
20146849
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 195,3245 kr |
| 10 - 19 | 1 075,829 kr |
| 20 + | 1 016,0197 kr |
| Gängstorlek | TR26 x 5 |
|---|---|
| Antal starter | 1.0 |
| d1 tol 7H | 26.0 |
| Lead | 5.0 |
| Gängans riktning | Vänstermontage |
| Kontaktyta | 1280.0 |
| d2 tol. H9 | 38.0 |
| d4 | 50.0 |
| d5 tol. H9 | 7.0 |
| l1 | 46.0 |
| l2 | 14.0 |
| Vikt kg | 0.474 |
| Material | Brons |
| Commodity Code | 8483608090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta