Regelsärrar med T-handtag används i tillämpningar som elektriska paneler och maskinhuvar. Sortimentet finns i krom eller med svart finish. De finns med 2 nycklar för likalåsning eller 2 nycklar för olikalåsning.
Serienummer: SR5518
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximalt grepp | Handtagslängd | Regellängd | Material | Nyckeltyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103,0571 kr - 144,2799 kr | 24 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 103,0571 kr - 144,2799 kr | 426 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 104,6889 kr - 146,5644 kr | 35 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 117,8925 kr - 165,0496 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 107,2172 kr - 150,104 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 82,8509 kr - 82,8509 kr | 46 I lager |
1.122 in
28.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Utan cylindernyckel
|
||
| 82,8509 kr - 82,8509 kr | 12 I lager |
0.728 in
18.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Utan cylindernyckel
|
||
| 48,2925 kr - 53,6584 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.571 in
14.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Utan cylindernyckel
|
||
| 57,95 kr - 64,3888 kr | 100 I lager |
1.122 in
28.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Utan cylindernyckel
|
||
| 107,4881 kr - 150,4834 kr | 380 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 127,0635 kr - 177,889 kr | 2 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 107,582 kr - 150,6148 kr | 22 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 57,9466 kr - 64,3851 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.571 in
14.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Utan cylindernyckel
|
||
| 46,3573 kr - 51,5081 kr | 60 I lager |
0.335 in
8.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Utan cylindernyckel
|
||
| 114,7006 kr - 160,5809 kr | 2 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 109,6829 kr - 153,5561 kr | 22 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 106,2047 kr - 148,6866 kr | 77 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 67,5973 kr - 105,1513 kr | 3 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 48,8579 kr - 54,2866 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.728 in
18.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Utan cylindernyckel
|
||
| 97,423 kr - 136,3923 kr | 2 I lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta