20061951
110110038E
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 4 | 55,2682 kr |
| 5 + | 49,7414 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Commodity Code | 8301409000 |
|---|---|
| Regellängd | 45.0 mm |
| Regellängd | 1.772 in |
| Låsområde | 14.5 mm |
| Låsområde | 0.571 in |
| Handtagslängd | 3.15 in |
| Handtagslängd | 80.0 mm |
| Monteringshålets längd | 22.2 mm |
| Monteringshålets längd | 0.874 in |
| Monteringshålets bredd | 20.2 mm |
| Monteringshålets bredd | 0.795 in |
| Material | Zamak |
| Slutför | Krompläterad |
| Låsande | Utan nyckel |
| Spärrmodell | Cam Latch |
| Nyckeltyp | Utan cylindernyckel |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta