Dessa axelstödskenor används för kontinuerligt stöd och stabilitet för linjära axlar. De används ofta tillsammans med linjära lager får att åstadkomma ett helt uppstöttat system med låg friktion.
Levereras med en axel av härdat stål och monteringshål för att monteras och stödja utmed hela sin längd. Skenorna används tillsammans med öppna linjära lager eller vagnar för att åstadkomma ett system med linjär rörelse.
Axeln är förmonterad på axelns stödskena. Den är mycket hållbar och slitagetålig, klarar därför tillämpningar med hög belastning och repetetiv rörelse. Används ofta i branscher som industriell tillverkning, fordon, medicintekniska produkter och elektroniktillverkning.
Material: Aluminium, Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | l1 | Material | Typ av skena | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 942,8225 kr - 10 590,4177 kr | Fråga angående leveranstidhär |
360.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 12 654,4661 kr - 14 060,5138 kr | Fråga angående leveranstidhär |
480.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 13 435,3097 kr - 14 928,0809 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5100.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 5 903,1531 kr - 7 870,9037 kr | Fråga angående leveranstidhär |
240.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 11 483,3853 kr - 12 759,2924 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4350.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 18 472,3356 kr - 20 524,7545 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5800.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 16 578,1284 kr - 18 420,144 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5200.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 3 514,4731 kr - 4 686,0339 kr | 1 I lager |
1000.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 17 033,7128 kr - 18 926,3325 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5850.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 4 844,9224 kr - 6 459,8473 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1800.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 1 092,4427 kr - 1 456,6272 kr | Fråga angående leveranstidhär |
400.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 17 466,2842 kr - 19 406,9359 kr | Fråga angående leveranstidhär |
600.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 1 428,5316 kr - 1 904,6677 kr | 4 I lager |
400.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 5 662,6853 kr - 7 550,2717 kr | 1 I lager |
1600.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 4 968,6021 kr - 6 624,7289 kr | 1 I lager |
1400.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 8 464,8617 kr - 11 286,5561 kr | Fråga angående leveranstidhär |
240.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 12 789,7139 kr - 14 210,7508 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4000.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 15 946,685 kr - 17 718,5785 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5000.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 12 158,2705 kr - 13 509,1853 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3800.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 14 052,4777 kr - 15 613,8819 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4400.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta