Dessa axelstödskenor används för kontinuerligt stöd och stabilitet för linjära axlar. De används ofta tillsammans med linjära lager får att åstadkomma ett helt uppstöttat system med låg friktion.
Levereras med en axel av härdat stål och monteringshål för att monteras och stödja utmed hela sin längd. Skenorna används tillsammans med öppna linjära lager eller vagnar för att åstadkomma ett system med linjär rörelse.
Axeln är förmonterad på axelns stödskena. Den är mycket hållbar och slitagetålig, klarar därför tillämpningar med hög belastning och repetetiv rörelse. Används ofta i branscher som industriell tillverkning, fordon, medicintekniska produkter och elektroniktillverkning.
Material: Aluminium, Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | l1 | Material | Typ av skena | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510,3481 kr - 680,46 kr | 6 I lager |
600.0
|
Aluminium
|
Stödskena
|
17.0
|
9.0
|
30.0
|
150.0
|
||
| 420,2649 kr - 560,2876 kr | Fråga angående leveranstidhär |
600.0
|
Aluminium
|
Stödskena
|
14.0
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 19 305,2355 kr - 21 450,248 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5760.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 20 099,9854 kr - 22 333,3581 kr | Fråga angående leveranstidhär |
600.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 2 711,9702 kr - 3 616,0259 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1200.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 3 362,7347 kr - 4 483,593 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1500.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 5 665,5158 kr - 7 553,9759 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2550.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 7 617,5633 kr - 10 156,6772 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3450.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 11 483,3853 kr - 12 759,2924 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4350.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 11 873,7456 kr - 13 193,0329 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4500.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 13 825,67 kr - 15 361,8214 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5250.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 15 735,8756 kr - 17 484,2639 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5400.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 14 870,6098 kr - 16 522,8848 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5100.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 13 044,9495 kr - 14 494,3404 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4950.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 14 996,8739 kr - 16 663,129 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5700.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 6 966,7987 kr - 9 289,1101 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3150.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 6 316,1573 kr - 8 421,543 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2850.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 7 942,8225 kr - 10 590,4177 kr | Fråga angående leveranstidhär |
360.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 12 654,4661 kr - 14 060,5138 kr | Fråga angående leveranstidhär |
480.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 14 437,9154 kr - 16 042,1952 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4940.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta