Dessa axelstödskenor används för kontinuerligt stöd och stabilitet för linjära axlar. De används ofta tillsammans med linjära lager får att åstadkomma ett helt uppstöttat system med låg friktion.
Levereras med en axel av härdat stål och monteringshål för att monteras och stödja utmed hela sin längd. Skenorna används tillsammans med öppna linjära lager eller vagnar för att åstadkomma ett system med linjär rörelse.
Axeln är förmonterad på axelns stödskena. Den är mycket hållbar och slitagetålig, klarar därför tillämpningar med hög belastning och repetetiv rörelse. Används ofta i branscher som industriell tillverkning, fordon, medicintekniska produkter och elektroniktillverkning.
Material: Aluminium, Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | l1 | Material | Typ av skena | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 087,0327 kr - 7 874,5218 kr | Fråga angående leveranstidhär |
900.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 27 701,1811 kr - 30 779,1202 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4500.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 4 740,0715 kr - 5 266,7379 kr | Fråga angående leveranstidhär |
600.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 17 654,6958 kr - 19 616,3546 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4200.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 20 153,5184 kr - 22 392,8105 kr | Fråga angående leveranstidhär |
480.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 9 510,9091 kr - 10 567,6754 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1200.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 20 357,313 kr - 22 619,2859 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3300.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 16 576,1594 kr - 18 417,9904 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2100.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 11 855,7782 kr - 13 173,0472 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1500.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 23 610,7666 kr - 26 234,1919 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3000.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 42 369,7192 kr - 47 077,5109 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5400.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 270,3725 kr - 360,431 kr | Fråga angående leveranstidhär |
600.0
|
Aluminium
|
Stödskena
|
8.0
|
4.5
|
12.0
|
75.0
|
||
| 636,6121 kr - 848,8736 kr | 8 I lager |
600.0
|
Aluminium
|
Stödskena
|
17.0
|
9.0
|
40.0
|
200.0
|
||
| 510,3481 kr - 680,46 kr | 6 I lager |
600.0
|
Aluminium
|
Stödskena
|
17.0
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 900,8314 kr - 1 201,1209 kr | Fråga angående leveranstidhär |
600.0
|
Aluminium
|
Stödskena
|
19.0
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 25 955,6357 kr - 28 839,5637 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3300.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 37 679,9811 kr - 41 866,6812 kr | Fråga angående leveranstidhär |
480.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 35 335,112 kr - 39 261,2232 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4500.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 307,7841 kr - 410,3952 kr | Fråga angående leveranstidhär |
600.0
|
Aluminium
|
Stödskena
|
9.5
|
5.5
|
16.0
|
100.0
|
||
| 900,8314 kr - 1 201,1209 kr | Fråga angående leveranstidhär |
600.0
|
Aluminium
|
Stödskena
|
19.0
|
11.0
|
50.0
|
200.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta