Meny Sök

Axelstödskena 40.0 17.0 600.0 Aluminium

Denna 40Ø axelstödskena används med linjärlager och andra linjära rörelsekomponenter. Ger linjära skaft ett robust stöd och tål tunga belastningar. Gjord av aluminium och enkel att installera och avinstallera.
Essentra artikelnummer:

20272579

Tillverkarens artikelnummer:

20272579

8 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 824,1491 kr
5 - 9 782,9524 kr
10 - 19 741,7318 kr
20 - 49 700,5112 kr
50 + 618,07 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

824,15 kr

1 x 824,1491 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av skena Stödskena
d1 tol. h6 40.0
d2 9.0
d3 17.0
l1 600.0
l2 200.0
w1 73.0
w2 55.0
h1 ±0.01 50.0
h2 8.0
h3 10.5
α 50.0
Material Aluminium

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss