Dessa axelstödskenor används för kontinuerligt stöd och stabilitet för linjära axlar. De används ofta tillsammans med linjära lager får att åstadkomma ett helt uppstöttat system med låg friktion.
Levereras med en axel av härdat stål och monteringshål för att monteras och stödja utmed hela sin längd. Skenorna används tillsammans med öppna linjära lager eller vagnar för att åstadkomma ett system med linjär rörelse.
Axeln är förmonterad på axelns stödskena. Den är mycket hållbar och slitagetålig, klarar därför tillämpningar med hög belastning och repetetiv rörelse. Används ofta i branscher som industriell tillverkning, fordon, medicintekniska produkter och elektroniktillverkning.
Material: Aluminium, Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | l1 | Material | Typ av skena | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 812,005 kr - 9 190,5725 kr | Fråga angående leveranstidhär |
900.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 10 498,5009 kr - 12 351,2354 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1200.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 20 861,2618 kr - 24 542,6102 kr | Fråga angående leveranstidhär |
240.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 10 866,8326 kr - 14 489,0856 kr | Fråga angående leveranstidhär |
360.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 11 761,0186 kr - 15 681,4196 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3900.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 16 232,4405 kr - 21 643,2622 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5400.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 2 726,6148 kr - 3 635,4947 kr | Fråga angående leveranstidhär |
900.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 7 289,5967 kr - 9 719,4048 kr | Fråga angående leveranstidhär |
240.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 14 443,8225 kr - 19 258,5079 kr | Fråga angående leveranstidhär |
480.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 9 078,2147 kr - 12 104,3313 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3000.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 13 549,6366 kr - 18 066,1739 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4500.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 12 655,3276 kr - 16 873,7537 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4200.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 17 126,7495 kr - 22 835,5962 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5700.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 4 831,6314 kr - 6 442,1875 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1200.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 17 161,3306 kr - 19 068,1273 kr | Fråga angående leveranstidhär |
360.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 15 338,2546 kr - 20 450,9281 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5100.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 18 021,0585 kr - 24 028,0164 kr | Fråga angående leveranstidhär |
600.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 2 403,0785 kr - 3 204,0801 kr | 2 I lager |
600.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 3 585,3582 kr - 4 780,5351 kr | 2 I lager |
900.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 307,7841 kr - 410,3952 kr | Fråga angående leveranstidhär |
600.0
|
Aluminium
|
Stödskena
|
9.5
|
5.5
|
16.0
|
100.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta