20269562
20269562
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 4 | 9 719,4048 kr |
| 5 - 9 | 9 233,3989 kr |
| 10 - 19 | 8 747,4176 kr |
| 20 - 49 | 8 261,4362 kr |
| 50 + | 7 289,5967 kr |
| Typ av skena | Skaft och skena |
|---|---|
| d1 tol. h6 | 40.0 |
| d2 | 9.0 |
| d3 | M10x40 |
| l1 | 240.0 |
| l2 | 300.0 |
| w1 | 73.0 |
| w2 | 55.0 |
| h1 ±0.01 | 50.0 |
| h2 | 8.0 |
| h3 | 19.0 |
| α | 50.0 |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta