20268206
20268206
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 4 | 1 426,9071 kr |
| 5 - 9 | 1 355,5544 kr |
| 10 - 19 | 1 284,177 kr |
| 20 - 49 | 1 212,9227 kr |
| 50 + | 1 070,168 kr |
| Typ av skena | Skaft och skena |
|---|---|
| d1 tol. h6 | 16.0 |
| d2 | 5.5 |
| d3 | M5x20 |
| l1 | 600.0 |
| l2 | 150.0 |
| w1 | 45.0 |
| w2 | 33.0 |
| h1 ±0.01 | 26.0 |
| h2 | 5.0 |
| h3 | 9.0 |
| α | 50.0 |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta