Meny Sök

Axelbult - Lågt huvud - PEEK

I produktion

Skruv med lågt huvud, tillverkade av PEEK, erbjuder exceptionell mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet.

Den låga huvudprofilen är idealisk för monteringar som kräver minimalt utrymme, samtidigt som effektiv infästning säkerställs.

Behåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C. Detta gör den idealisk för användning inom medicinska, elektroniska och fordonssektorer. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SRK0085, SRK0087

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
54 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 Typ av huvud h1 l2 Drevstorlek l1 ±0.2 Köp
16,195 kr - 20,3008 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
Insexhuvud
4.40
2.0
4.0
12.0
13,2297 kr - 16,4231 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
10.0
18,2479 kr - 22,6958 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
25.0
14,8264 kr - 18,476 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
10.0
14,9405 kr - 18,7041 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
12.0
17,4495 kr - 21,7834 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
20.0
9,1239 kr - 11,4049 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
6.0
23,6082 kr - 29,5388 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
M5
Insexhuvud
3.65
1.6
3.0
30.0
10,2644 kr - 12,8876 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
10.0
13,914 kr - 17,4495 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
M5
Insexhuvud
3.65
1.6
3.0
8.0
12,5454 kr - 15,7388 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
M3
Torx Head
2.40
1.0
TX-10
20.0
11,4049 kr - 14,2562 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
M3
Torx Head
2.40
1.0
TX-10
16.0
13,2297 kr - 16,4231 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
20.0
23,9504 kr - 29,995 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
Insexhuvud
4.40
2.0
4.0
30.0
17,4495 kr - 21,7834 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
Insexhuvud
4.40
2.0
4.0
16.0
19,1603 kr - 23,9504 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
M5
Insexhuvud
3.65
1.6
3.0
20.0
21,3272 kr - 26,6876 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
M5
Insexhuvud
3.65
1.6
3.0
25.0
12,4314 kr - 15,5107 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
M4
Insexhuvud
3.10
1.4
2.5
12.0
14,1421 kr - 17,6776 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
M4
Insexhuvud
3.10
1.4
2.5
20.0
19,6165 kr - 24,5206 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
Insexhuvud
4.40
2.0
4.0
20.0
  • av 3
Bult Insexhuvud M6 12.0 10.0 PEEK Beige

20834913

Prisintervall
20,3008 kr - 16,195 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Bult Torx Head M5 10.0 8.5 PEEK Beige

20834579

Prisintervall
16,4231 kr - 13,2297 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Bult Torx Head M5 25.0 8.5 PEEK Beige

20834616

Prisintervall
22,6958 kr - 18,2479 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Bult Torx Head M6 10.0 10.0 PEEK Beige

20834630

Prisintervall
18,476 kr - 14,8264 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Bult Torx Head M5 12.0 8.5 PEEK Beige

20834586

Prisintervall
18,7041 kr - 14,9405 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Bult Torx Head M5 20.0 8.5 PEEK Beige

20834609

Prisintervall
21,7834 kr - 17,4495 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Bult Torx Head M4 6.0 7.0 PEEK Beige

20834494

Prisintervall
11,4049 kr - 9,1239 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Bult Insexhuvud M5 30.0 8.5 PEEK Beige

20834890

Prisintervall
29,5388 kr - 23,6082 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Bult Torx Head M4 10.0 7.0 PEEK Beige

20834517

Prisintervall
12,8876 kr - 10,2644 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Bult Insexhuvud M5 8.0 8.5 PEEK Beige

20834838

Prisintervall
17,4495 kr - 13,914 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Bult Torx Head M3 20.0 5.5 PEEK Beige

20834487

Prisintervall
15,7388 kr - 12,5454 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Bult Torx Head M3 16.0 5.5 PEEK Beige

20834470

Prisintervall
14,2562 kr - 11,4049 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Bult Torx Head M4 20.0 7.0 PEEK Beige

20834548

Prisintervall
16,4231 kr - 13,2297 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Bult Insexhuvud M6 30.0 10.0 PEEK Beige

20834951

Prisintervall
29,995 kr - 23,9504 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Bult Insexhuvud M6 16.0 10.0 PEEK Beige

20834920

Prisintervall
21,7834 kr - 17,4495 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Bult Insexhuvud M5 20.0 8.5 PEEK Beige

20834876

Prisintervall
23,9504 kr - 19,1603 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Bult Insexhuvud M5 25.0 8.5 PEEK Beige

20834883

Prisintervall
26,6876 kr - 21,3272 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Bult Insexhuvud M4 12.0 7.0 PEEK Beige

20834791

Prisintervall
15,5107 kr - 12,4314 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Bult Insexhuvud M4 20.0 7.0 PEEK Beige

20834814

Prisintervall
17,6776 kr - 14,1421 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Bult Insexhuvud M6 20.0 10.0 PEEK Beige

20834937

Prisintervall
24,5206 kr - 19,6165 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0