Meny Sök

Bult Insexhuvud M5 30.0 8.5 PEEK Beige

Skruven med lågt huvud är idealisk för sammanställningar med begränsat utrymme och erbjuder utmärkt fastsättning. En exceptionell mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet. Presterar vid temperaturer upp till 260 °C. Tillverkad av PEEK.
Essentra artikelnummer:

20834890

Tillverkarens artikelnummer:

20834890

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 99 29,5388 kr
100 + 23,6082 kr
Standardförpackning: 20

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

590,78 kr

20 x 29,5388 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M5
l1 ±0.2 30.0
d2 8.5
h1 3.65
l2 1.6
A/F 3.0
Tensile strength N 116 N/mm
Färg Beige
Material PEEK
Typ av huvud Insexhuvud
Drevstorlek 3.0

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss