Meny Sök

Axelbult - Lågt huvud - PEEK

I produktion

Skruv med lågt huvud, tillverkade av PEEK, erbjuder exceptionell mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet.

Den låga huvudprofilen är idealisk för monteringar som kräver minimalt utrymme, samtidigt som effektiv infästning säkerställs.

Behåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C. Detta gör den idealisk för användning inom medicinska, elektroniska och fordonssektorer. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SRK0085, SRK0087

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
54 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 Typ av huvud h1 l2 Drevstorlek l1 ±0.2 Köp
12,2033 kr - 15,2826 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
M3
Insexhuvud
2.40
1.0
2.0
12.0
11,4049 kr - 14,2562 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
M3
Torx Head
2.40
1.0
TX-10
16.0
8,6677 kr - 10,8347 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
M3
Torx Head
2.40
1.0
TX-10
6.0
10,2644 kr - 12,8876 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
M3
Torx Head
2.40
1.0
TX-10
12.0
17,4495 kr - 21,7834 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
20.0
9,238 kr - 11,519 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
M3
Torx Head
2.40
1.0
TX-10
8.0
27,2578 kr - 34,1008 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
Insexhuvud
4.40
2.0
4.0
40.0
11,7471 kr - 14,7124 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
M4
Insexhuvud
3.10
1.4
2.5
6.0
13,914 kr - 17,4495 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
M5
Insexhuvud
3.65
1.6
3.0
8.0
11,1768 kr - 14,0281 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
M3
Insexhuvud
2.40
1.0
2.0
8.0
11,2909 kr - 14,1421 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
M4
Insexhuvud
3.10
1.4
2.5
8.0
14,9405 kr - 18,7041 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
12.0
13,2297 kr - 16,4231 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
20.0
23,6082 kr - 29,5388 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
M5
Insexhuvud
3.65
1.6
3.0
30.0
10,8347 kr - 13,4578 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
12.0
22,3537 kr - 27,8281 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
30.0
11,9752 kr - 14,9405 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
16.0
15,0545 kr - 18,8181 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
12.0
9,1239 kr - 11,4049 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
6.0
16,0809 kr - 20,0727 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
16.0
  • av 3
Bult Insexhuvud M3 12.0 5.5 PEEK Beige

20834739

Prisintervall
15,2826 kr - 12,2033 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Bult Torx Head M3 16.0 5.5 PEEK Beige

20834470

Prisintervall
14,2562 kr - 11,4049 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Bult Torx Head M3 6.0 5.5 PEEK Beige

20834432

Prisintervall
10,8347 kr - 8,6677 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Bult Torx Head M3 12.0 5.5 PEEK Beige

20834463

Prisintervall
12,8876 kr - 10,2644 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Bult Torx Head M5 20.0 8.5 PEEK Beige

20834609

Prisintervall
21,7834 kr - 17,4495 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Bult Torx Head M3 8.0 5.5 PEEK Beige

20834449

Prisintervall
11,519 kr - 9,238 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Bult Insexhuvud M6 40.0 10.0 PEEK Beige

20834968

Prisintervall
34,1008 kr - 27,2578 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    40.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Bult Insexhuvud M4 6.0 7.0 PEEK Beige

20834760

Prisintervall
14,7124 kr - 11,7471 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Bult Insexhuvud M5 8.0 8.5 PEEK Beige

20834838

Prisintervall
17,4495 kr - 13,914 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Bult Insexhuvud M3 8.0 5.5 PEEK Beige

20834715

Prisintervall
14,0281 kr - 11,1768 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Bult Insexhuvud M4 8.0 7.0 PEEK Beige

20834777

Prisintervall
14,1421 kr - 11,2909 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Bult Torx Head M5 12.0 8.5 PEEK Beige

20834586

Prisintervall
18,7041 kr - 14,9405 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Bult Torx Head M4 20.0 7.0 PEEK Beige

20834548

Prisintervall
16,4231 kr - 13,2297 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Bult Insexhuvud M5 30.0 8.5 PEEK Beige

20834890

Prisintervall
29,5388 kr - 23,6082 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Bult Torx Head M4 12.0 7.0 PEEK Beige

20834524

Prisintervall
13,4578 kr - 10,8347 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Bult Torx Head M6 30.0 10.0 PEEK Beige

20834685

Prisintervall
27,8281 kr - 22,3537 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Bult Torx Head M4 16.0 7.0 PEEK Beige

20834531

Prisintervall
14,9405 kr - 11,9752 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Bult Torx Head M6 12.0 10.0 PEEK Beige

20834647

Prisintervall
18,8181 kr - 15,0545 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Bult Torx Head M4 6.0 7.0 PEEK Beige

20834494

Prisintervall
11,4049 kr - 9,1239 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Bult Torx Head M5 16.0 8.5 PEEK Beige

20834593

Prisintervall
20,0727 kr - 16,0809 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6