Meny Sök

Axelbult - Extra lågt huvud - PEEK

I produktion

Skallskruvar med extra lågt huvud, tillverkade av PEEK, erbjuder exceptionell mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet.
Den extra låga huvuddesignen skapar en lågprofil, vilket gör den idealisk för små monteringar eller infällda applikationer där standardfästelement kan vara för skrymmande eller påverka funktionaliteten.
Behåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C. Detta gör den idealisk för användning inom medicinska, elektroniska och fordonssektorer. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SRK0067, SRK0084

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
52 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 Typ av huvud h1 l2 Drevstorlek l1 ±0.2 Köp
14,4843 kr - 15,9669 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
Insexhuvud
0.8
1.0
1.5
20.0
11,8611 kr - 13,0016 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
Insexhuvud
0.9
1.4
2.0
10.0
11,2909 kr - 12,4314 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
Insexhuvud
0.9
1.4
2.0
8.0
15,9669 kr - 17,5636 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
Insexhuvud
0.9
1.4
2.0
25.0
17,7917 kr - 19,6165 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
Insexhuvud
1.2
2.0
3.0
12.0
21,5553 kr - 23,7223 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
Insexhuvud
1.2
2.0
3.0
20.0
13,1157 kr - 16,4231 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
16.0
12,2033 kr - 15,2826 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
12.0
15,7388 kr - 19,7305 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
6.0
15,0545 kr - 18,8181 kr Fråga angående leveranstidhär
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
12.0
15,7388 kr - 19,7305 kr Fråga angående leveranstidhär
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
16.0
19,6165 kr - 24,5206 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
25.0
21,7834 kr - 27,2578 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
30.0
11,1768 kr - 12,3173 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
Insexhuvud
0.8
1.0
1.5
8.0
13,1157 kr - 14,4843 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
Insexhuvud
0.8
1.0
1.5
15.0
12,2033 kr - 13,4578 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
Insexhuvud
0.8
1.0
1.5
12.0
27,2578 kr - 34,1008 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
40.0
17,4495 kr - 21,7834 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
20.0
13,1157 kr - 14,4843 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
Insexhuvud
0.9
1.4
2.0
15.0
13,914 kr - 15,2826 kr Fråga angående leveranstidhär
9.0
M5
Insexhuvud
1.0
1.6
2.5
8.0
  • av 3
Bult Insexhuvud M3 20.0 6.0 PEEK Beige

20833336

Prisintervall
15,9669 kr - 14,4843 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Bult Insexhuvud M4 10.0 8.0 PEEK Beige

20833367

Prisintervall
13,0016 kr - 11,8611 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • l2
    1.4
Bult Insexhuvud M4 8.0 8.0 PEEK Beige

20833350

Prisintervall
12,4314 kr - 11,2909 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • l2
    1.4
Bult Insexhuvud M4 25.0 8.0 PEEK Beige

20833404

Prisintervall
17,5636 kr - 15,9669 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • l2
    1.4
Bult Insexhuvud M6 12.0 10.0 PEEK Beige

20833480

Prisintervall
19,6165 kr - 17,7917 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Bult Insexhuvud M6 20.0 10.0 PEEK Beige

20833503

Prisintervall
23,7223 kr - 21,5553 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Bult Torx Head M3 16.0 6.0 PEEK Beige

20833572

Prisintervall
16,4231 kr - 13,1157 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0
Bult Torx Head M3 12.0 6.0 PEEK Beige

20833565

Prisintervall
15,2826 kr - 12,2033 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0
Bult Torx Head M4 6.0 8.0 PEEK Beige

20833596

Prisintervall
19,7305 kr - 15,7388 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Bult Torx Head M5 12.0 9.0 PEEK Beige

20833688

Prisintervall
18,8181 kr - 15,0545 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Bult Torx Head M5 16.0 9.0 PEEK Beige

20833695

Prisintervall
19,7305 kr - 15,7388 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Bult Torx Head M6 25.0 10.0 PEEK Beige

20833770

Prisintervall
24,5206 kr - 19,6165 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Bult Torx Head M6 30.0 10.0 PEEK Beige

20833787

Prisintervall
27,2578 kr - 21,7834 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Bult Insexhuvud M3 8.0 6.0 PEEK Beige

20833299

Prisintervall
12,3173 kr - 11,1768 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Bult Insexhuvud M3 15.0 6.0 PEEK Beige

20833329

Prisintervall
14,4843 kr - 13,1157 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Bult Insexhuvud M3 12.0 6.0 PEEK Beige

20833312

Prisintervall
13,4578 kr - 12,2033 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Bult Torx Head M6 40.0 10.0 PEEK Beige

20833800

Prisintervall
34,1008 kr - 27,2578 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    40.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Bult Torx Head M6 20.0 10.0 PEEK Beige

20833763

Prisintervall
21,7834 kr - 17,4495 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Bult Insexhuvud M4 15.0 8.0 PEEK Beige

20833381

Prisintervall
14,4843 kr - 13,1157 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • l2
    1.4
Bult Insexhuvud M5 8.0 9.0 PEEK Beige

20833411

Prisintervall
15,2826 kr - 13,914 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6