Meny Sök

Bult Torx Head M6 25.0 10.0 PEEK Beige

Ultra-Low skruvhuvud är idealisk för kompakta monteringar där standardfästelement kan vara för skrymmande. Enastående mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet. Presterar vid temperaturer upp till 260 °C. Tillverkad av PEEK.
Essentra artikelnummer:

20833770

Tillverkarens artikelnummer:

20833770

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 99 24,5206 kr
100 + 19,6165 kr
Standardförpackning: 20

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

490,41 kr

20 x 24,5206 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M6
l1 ±0.2 25.0
d2 10.0
h1 1.5
l2 2.0
Torx-storlek TX-20
Färg Beige
Material PEEK
Typ av huvud Torx Head
Drevstorlek TX-20

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss