Meny Sök

Axelbult - Extra lågt huvud - PEEK

I produktion

Skallskruvar med extra lågt huvud, tillverkade av PEEK, erbjuder exceptionell mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet.
Den extra låga huvuddesignen skapar en lågprofil, vilket gör den idealisk för små monteringar eller infällda applikationer där standardfästelement kan vara för skrymmande eller påverka funktionaliteten.
Behåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C. Detta gör den idealisk för användning inom medicinska, elektroniska och fordonssektorer. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SRK0067, SRK0084

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
52 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 Typ av huvud h1 l2 Drevstorlek l1 ±0.2 Köp
14,1421 kr - 17,6776 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
25.0
15,2826 kr - 19,1603 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
12.0
21,7834 kr - 27,2578 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
30.0
16,195 kr - 20,3008 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
16.0
16,9933 kr - 21,2132 kr Fråga angående leveranstidhär
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
20.0
27,2578 kr - 34,1008 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
40.0
13,914 kr - 17,4495 kr Fråga angående leveranstidhär
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
10.0
15,0545 kr - 18,8181 kr Fråga angående leveranstidhär
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
12.0
19,1603 kr - 23,9504 kr Fråga angående leveranstidhär
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
25.0
19,1603 kr - 21,0991 kr Fråga angående leveranstidhär
9.0
M5
Insexhuvud
1.0
1.6
2.5
20.0
11,2909 kr - 14,1421 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
10.0
11,8611 kr - 13,0016 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
Insexhuvud
0.9
1.4
2.0
10.0
15,7388 kr - 17,3355 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
Insexhuvud
0.8
1.0
1.5
25.0
21,3272 kr - 26,6876 kr Fråga angående leveranstidhär
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
30.0
23,6082 kr - 29,5388 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
10.0
23,9504 kr - 29,995 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
35.0
17,4495 kr - 21,7834 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
20.0
19,6165 kr - 24,5206 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
25.0
16,7652 kr - 20,9851 kr Fråga angående leveranstidhär
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
8.0
13,1157 kr - 16,4231 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
20.0
  • av 3
Bult Torx Head M4 25.0 8.0 PEEK Beige

20833657

Prisintervall
17,6776 kr - 14,1421 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Bult Torx Head M6 12.0 10.0 PEEK Beige

20833749

Prisintervall
19,1603 kr - 15,2826 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Bult Torx Head M6 30.0 10.0 PEEK Beige

20833787

Prisintervall
27,2578 kr - 21,7834 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Bult Torx Head M6 16.0 10.0 PEEK Beige

20833756

Prisintervall
20,3008 kr - 16,195 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Bult Torx Head M5 20.0 9.0 PEEK Beige

20833701

Prisintervall
21,2132 kr - 16,9933 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Bult Torx Head M6 40.0 10.0 PEEK Beige

20833800

Prisintervall
34,1008 kr - 27,2578 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    40.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Bult Torx Head M5 10.0 9.0 PEEK Beige

20833671

Prisintervall
17,4495 kr - 13,914 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Bult Torx Head M5 12.0 9.0 PEEK Beige

20833688

Prisintervall
18,8181 kr - 15,0545 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Bult Torx Head M5 25.0 9.0 PEEK Beige

20833718

Prisintervall
23,9504 kr - 19,1603 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Bult Insexhuvud M5 20.0 9.0 PEEK Beige

20833442

Prisintervall
21,0991 kr - 19,1603 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Bult Torx Head M3 10.0 6.0 PEEK Beige

20833558

Prisintervall
14,1421 kr - 11,2909 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0
Bult Insexhuvud M4 10.0 8.0 PEEK Beige

20833367

Prisintervall
13,0016 kr - 11,8611 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • l2
    1.4
Bult Insexhuvud M3 25.0 6.0 PEEK Beige

20833343

Prisintervall
17,3355 kr - 15,7388 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Bult Torx Head M5 30.0 9.0 PEEK Beige

20833725

Prisintervall
26,6876 kr - 21,3272 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Bult Torx Head M6 10.0 10.0 PEEK Beige

20833732

Prisintervall
29,5388 kr - 23,6082 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Bult Torx Head M6 35.0 10.0 PEEK Beige

20833794

Prisintervall
29,995 kr - 23,9504 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    35.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Bult Torx Head M6 20.0 10.0 PEEK Beige

20833763

Prisintervall
21,7834 kr - 17,4495 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Bult Torx Head M6 25.0 10.0 PEEK Beige

20833770

Prisintervall
24,5206 kr - 19,6165 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Bult Torx Head M5 8.0 9.0 PEEK Beige

20833664

Prisintervall
20,9851 kr - 16,7652 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Bult Torx Head M4 20.0 8.0 PEEK Beige

20833640

Prisintervall
16,4231 kr - 13,1157 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4