Meny Sök

Axelbult - Extra lågt huvud - PEEK

I produktion

Skallskruvar med extra lågt huvud, tillverkade av PEEK, erbjuder exceptionell mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet.
Den extra låga huvuddesignen skapar en lågprofil, vilket gör den idealisk för små monteringar eller infällda applikationer där standardfästelement kan vara för skrymmande eller påverka funktionaliteten.
Behåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C. Detta gör den idealisk för användning inom medicinska, elektroniska och fordonssektorer. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SRK0067, SRK0084

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
52 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 Typ av huvud h1 l2 Drevstorlek l1 ±0.2 Köp
12,2033 kr - 13,4578 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
Insexhuvud
0.8
1.0
1.5
12.0
13,1157 kr - 14,4843 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
Insexhuvud
0.9
1.4
2.0
15.0
16,9933 kr - 18,7041 kr Fråga angående leveranstidhär
9.0
M5
Insexhuvud
1.0
1.6
2.5
15.0
13,914 kr - 15,2826 kr Fråga angående leveranstidhär
9.0
M5
Insexhuvud
1.0
1.6
2.5
8.0
21,3272 kr - 23,4942 kr Fråga angående leveranstidhär
9.0
M5
Insexhuvud
1.0
1.6
2.5
25.0
26,3454 kr - 28,9686 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
Insexhuvud
1.2
2.0
3.0
30.0
11,7471 kr - 14,7124 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
8.0
14,1421 kr - 15,5107 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
Insexhuvud
0.9
1.4
2.0
20.0
11,2909 kr - 14,1421 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
10.0
16,195 kr - 20,3008 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
12.0
11,2909 kr - 12,4314 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
Insexhuvud
0.8
1.0
1.5
10.0
15,7388 kr - 17,3355 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
Insexhuvud
0.8
1.0
1.5
25.0
11,2909 kr - 14,1421 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
10.0
14,1421 kr - 17,6776 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
25.0
23,9504 kr - 26,3454 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
Insexhuvud
1.2
2.0
3.0
25.0
19,1603 kr - 21,0991 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
Insexhuvud
1.2
2.0
3.0
15.0
21,5553 kr - 23,7223 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
Insexhuvud
1.2
2.0
3.0
20.0
13,914 kr - 17,4495 kr Fråga angående leveranstidhär
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
10.0
16,9933 kr - 21,2132 kr Fråga angående leveranstidhär
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
20.0
14,3702 kr - 18,0198 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
20.0
  • av 3
Bult Insexhuvud M3 12.0 6.0 PEEK Beige

20833312

Prisintervall
13,4578 kr - 12,2033 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Bult Insexhuvud M4 15.0 8.0 PEEK Beige

20833381

Prisintervall
14,4843 kr - 13,1157 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • l2
    1.4
Bult Insexhuvud M5 15.0 9.0 PEEK Beige

20833435

Prisintervall
18,7041 kr - 16,9933 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Bult Insexhuvud M5 8.0 9.0 PEEK Beige

20833411

Prisintervall
15,2826 kr - 13,914 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Bult Insexhuvud M5 25.0 9.0 PEEK Beige

20833459

Prisintervall
23,4942 kr - 21,3272 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Bult Insexhuvud M6 30.0 10.0 PEEK Beige

20833527

Prisintervall
28,9686 kr - 26,3454 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Bult Torx Head M4 8.0 8.0 PEEK Beige

20833602

Prisintervall
14,7124 kr - 11,7471 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Bult Insexhuvud M4 20.0 8.0 PEEK Beige

20833398

Prisintervall
15,5107 kr - 14,1421 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • l2
    1.4
Bult Torx Head M3 10.0 6.0 PEEK Beige

20833558

Prisintervall
14,1421 kr - 11,2909 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0
Bult Torx Head M4 12.0 8.0 PEEK Beige

20833626

Prisintervall
20,3008 kr - 16,195 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Bult Insexhuvud M3 10.0 6.0 PEEK Beige

20833305

Prisintervall
12,4314 kr - 11,2909 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Bult Insexhuvud M3 25.0 6.0 PEEK Beige

20833343

Prisintervall
17,3355 kr - 15,7388 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Bult Torx Head M4 10.0 8.0 PEEK Beige

20833619

Prisintervall
14,1421 kr - 11,2909 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Bult Torx Head M4 25.0 8.0 PEEK Beige

20833657

Prisintervall
17,6776 kr - 14,1421 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Bult Insexhuvud M6 25.0 10.0 PEEK Beige

20833510

Prisintervall
26,3454 kr - 23,9504 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Bult Insexhuvud M6 15.0 10.0 PEEK Beige

20833497

Prisintervall
21,0991 kr - 19,1603 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Bult Insexhuvud M6 20.0 10.0 PEEK Beige

20833503

Prisintervall
23,7223 kr - 21,5553 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Bult Torx Head M5 10.0 9.0 PEEK Beige

20833671

Prisintervall
17,4495 kr - 13,914 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Bult Torx Head M5 20.0 9.0 PEEK Beige

20833701

Prisintervall
21,2132 kr - 16,9933 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Bult Torx Head M3 20.0 6.0 PEEK Beige

20833589

Prisintervall
18,0198 kr - 14,3702 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0