Meny Sök

Avluftande skruvar – Med skalle

I lager

Denna serie av skruvar med lufthål har skalle med sexkantsspår. Sexkantsbits är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.

Skruvarnas ihåliga kärna fungerar som ventilering. Serien följer DIN 912 (med centrerat lufthål). De är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål och rengjorda med ultraljud, och har mycket god beständighet mot korrosion, god styrka och bearbetbarhet.

Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

  • Ihålig kärna fungerar som inbyggd ventilation.
  • Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål, är rengjorda med ultraljud, och har god beständighet mot korrosion.
  • Följer DIN 912.
Material: 316 Rostfritt stål, 304 Rostfritt stål Serienummer: SRP0090.A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
172 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 h1 Material l1 A/F d3 Köp
25,75 kr - 34,2953 kr Fråga angående leveranstidhär
3.8
M2
2.0
316 Rostfritt stål
6.0
1.5
0.7
38,625 kr - 51,50 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
6.0
316 Rostfritt stål
16.0
5.0
1.6
34,0674 kr - 45,3473 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
M5
5.0
316 Rostfritt stål
10.0
4.0
1.3
38,3971 kr - 51,1581 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
M3
3.0
316 Rostfritt stål
16.0
3.0
1.0
33,8396 kr - 45,1194 kr 302 I lager
5.5
M3
3.0
316 Rostfritt stål
12.0
3.0
1.0
51,50 kr - 68,7046 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
M4
4.0
316 Rostfritt stål
30.0
3.0
1.0
39,3086 kr - 52,4115 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
M5
5.0
316 Rostfritt stål
16.0
4.0
1.3
41,8152 kr - 55,7157 kr 109 I lager
13.0
M8
8.0
316 Rostfritt stål
20.0
6.0
1.8
57,4247 kr - 76,5663 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
M12
12.0
316 Rostfritt stål
20.0
10.0
1.8
59,1338 kr - 78,8451 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
M8
8.0
316 Rostfritt stål
50.0
6.0
1.8
37,1438 kr - 49,563 kr 71 I lager
13.0
M8
8.0
316 Rostfritt stål
12.0
6.0
1.8
47,6261 kr - 63,4634 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
M8
8.0
316 Rostfritt stål
30.0
6.0
1.8
41,5873 kr - 55,3738 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
6.0
316 Rostfritt stål
20.0
5.0
1.6
31,6747 kr - 42,157 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
M3
3.0
316 Rostfritt stål
10.0
3.0
1.0
32,1305 kr - 42,8407 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
M5
5.0
316 Rostfritt stål
8.0
4.0
1.3
30,6493 kr - 40,7898 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
M4
4.0
316 Rostfritt stål
8.0
3.0
1.0
60,5011 kr - 80,6681 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
M5
5.0
316 Rostfritt stål
40.0
4.0
1.3
34,2953 kr - 45,6891 kr 259 I lager
7.0
M4
4.0
316 Rostfritt stål
12.0
3.0
1.0
56,2854 kr - 75,0851 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
M4
4.0
316 Rostfritt stål
35.0
3.0
1.0
30,5354 kr - 40,6758 kr 92 I lager
8.5
M5
5.0
316 Rostfritt stål
6.0
4.0
1.3
  • av 9
Skruv med lufthål M2 6.0 316 Rostfritt stål

20219857

Prisintervall
34,2953 kr - 25,75 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    6.0
  • h1
    2.0
Skruv med lufthål M6 16.0 316 Rostfritt stål

20226954

Prisintervall
51,50 kr - 38,625 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    16.0
  • h1
    6.0
Skruv med lufthål M5 10.0 316 Rostfritt stål

20226909

Prisintervall
45,3473 kr - 34,0674 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    10.0
  • h1
    5.0
Skruv med lufthål M3 16.0 316 Rostfritt stål

20236021

Prisintervall
51,1581 kr - 38,3971 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    16.0
  • h1
    3.0
Skruv med lufthål M3 12.0 316 Rostfritt stål

20236014

Prisintervall
45,1194 kr - 33,8396 kr

Lagernivåer
302 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    12.0
  • h1
    3.0
Skruv med lufthål M4 30.0 316 Rostfritt stål

20236090

Prisintervall
68,7046 kr - 51,50 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    30.0
  • h1
    4.0
Skruv med lufthål M5 16.0 316 Rostfritt stål

20236137

Prisintervall
52,4115 kr - 39,3086 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    16.0
  • h1
    5.0
Skruv med lufthål M8 20.0 316 Rostfritt stål

20236304

Prisintervall
55,7157 kr - 41,8152 kr

Lagernivåer
109 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    20.0
  • h1
    8.0
Skruv med lufthål M12 20.0 316 Rostfritt stål

20236472

Prisintervall
76,5663 kr - 57,4247 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    20.0
  • h1
    12.0
Skruv med lufthål M8 50.0 316 Rostfritt stål

20236366

Prisintervall
78,8451 kr - 59,1338 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    50.0
  • h1
    8.0
Skruv med lufthål M8 12.0 316 Rostfritt stål

20236281

Prisintervall
49,563 kr - 37,1438 kr

Lagernivåer
71 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    12.0
  • h1
    8.0
Skruv med lufthål M8 30.0 316 Rostfritt stål

20236328

Prisintervall
63,4634 kr - 47,6261 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    30.0
  • h1
    8.0
Skruv med lufthål M6 20.0 316 Rostfritt stål

20236212

Prisintervall
55,3738 kr - 41,5873 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    20.0
  • h1
    6.0
Skruv med lufthål M3 10.0 316 Rostfritt stål

20236007

Prisintervall
42,157 kr - 31,6747 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    10.0
  • h1
    3.0
Skruv med lufthål M5 8.0 316 Rostfritt stål

20236120

Prisintervall
42,8407 kr - 32,1305 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    8.0
  • h1
    5.0
Skruv med lufthål M4 8.0 316 Rostfritt stål

20236052

Prisintervall
40,7898 kr - 30,6493 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    8.0
  • h1
    4.0
Skruv med lufthål M5 40.0 316 Rostfritt stål

20236175

Prisintervall
80,6681 kr - 60,5011 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    40.0
  • h1
    5.0
Skruv med lufthål M4 12.0 316 Rostfritt stål

20236069

Prisintervall
45,6891 kr - 34,2953 kr

Lagernivåer
259 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    12.0
  • h1
    4.0
Skruv med lufthål M4 35.0 316 Rostfritt stål

20236106

Prisintervall
75,0851 kr - 56,2854 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    35.0
  • h1
    4.0
Skruv med lufthål M5 6.0 316 Rostfritt stål

20236113

Prisintervall
40,6758 kr - 30,5354 kr

Lagernivåer
92 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    6.0
  • h1
    5.0