Meny Sök

Avluftande skruvar – Med skalle

I lager

Denna serie av skruvar med lufthål har skalle med sexkantsspår. Sexkantsbits är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.

Skruvarnas ihåliga kärna fungerar som ventilering. Serien följer DIN 912 (med centrerat lufthål). De är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål och rengjorda med ultraljud, och har mycket god beständighet mot korrosion, god styrka och bearbetbarhet.

Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

  • Ihålig kärna fungerar som inbyggd ventilation.
  • Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål, är rengjorda med ultraljud, och har god beständighet mot korrosion.
  • Följer DIN 912.
Material: 316 Rostfritt stål, 304 Rostfritt stål Serienummer: SRP0090.A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
172 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 h1 Material l1 A/F d3 Köp
65,4004 kr - 87,1626 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
M12
12.0
316 Rostfritt stål
30.0
10.0
1.8
35,6626 kr - 47,5121 kr 88 I lager
10.0
M6
6.0
316 Rostfritt stål
12.0
5.0
1.6
34,2953 kr - 45,6891 kr 259 I lager
7.0
M4
4.0
316 Rostfritt stål
12.0
3.0
1.0
35,6626 kr - 47,5121 kr 111 I lager
8.5
M5
5.0
316 Rostfritt stål
12.0
4.0
1.3
25,75 kr - 34,2953 kr Fråga angående leveranstidhär
3.8
M2
2.0
316 Rostfritt stål
6.0
1.5
0.7
38,1692 kr - 50,9303 kr Fråga angående leveranstidhär
4.5
M2.5
2.5
316 Rostfritt stål
16.0
2.0
0.9
61,4126 kr - 81,8075 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
M12
12.0
316 Rostfritt stål
25.0
10.0
1.8
85,6814 kr - 114,2798 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0
M16
16.0
316 Rostfritt stål
25.0
14.0
1.8
38,625 kr - 51,50 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
6.0
316 Rostfritt stål
16.0
5.0
1.6
77,136 kr - 102,886 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
M12
12.0
316 Rostfritt stål
45.0
10.0
1.8
56,7411 kr - 75,6548 kr 55 I lager
16.0
M10
10.0
316 Rostfritt stål
30.0
8.0
1.8
125,5597 kr - 167,375 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0
M16
16.0
316 Rostfritt stål
60.0
14.0
1.8
  • av 9
Skruv med lufthål M12 30.0 316 Rostfritt stål

20236496

Prisintervall
87,1626 kr - 65,4004 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    30.0
  • h1
    12.0
Skruv med lufthål M6 12.0 316 Rostfritt stål

20236205

Prisintervall
47,5121 kr - 35,6626 kr

Lagernivåer
88 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    12.0
  • h1
    6.0
Skruv med lufthål M4 12.0 316 Rostfritt stål

20236069

Prisintervall
45,6891 kr - 34,2953 kr

Lagernivåer
259 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    12.0
  • h1
    4.0
Skruv med lufthål M5 12.0 316 Rostfritt stål

20226893

Prisintervall
47,5121 kr - 35,6626 kr

Lagernivåer
111 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    12.0
  • h1
    5.0
Skruv med lufthål M2 6.0 316 Rostfritt stål

20219857

Prisintervall
34,2953 kr - 25,75 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    6.0
  • h1
    2.0
Skruv med lufthål M2.5 16.0 316 Rostfritt stål

20219871

Prisintervall
50,9303 kr - 38,1692 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    16.0
  • h1
    2.5
Skruv med lufthål M12 25.0 316 Rostfritt stål

20236489

Prisintervall
81,8075 kr - 61,4126 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    25.0
  • h1
    12.0
Skruv med lufthål M16 25.0 316 Rostfritt stål

20226930

Prisintervall
114,2798 kr - 85,6814 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    25.0
  • h1
    16.0
Skruv med lufthål M6 16.0 316 Rostfritt stål

20226954

Prisintervall
51,50 kr - 38,625 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    16.0
  • h1
    6.0
Skruv med lufthål M12 45.0 316 Rostfritt stål

20236526

Prisintervall
102,886 kr - 77,136 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    45.0
  • h1
    12.0
Skruv med lufthål M10 30.0 316 Rostfritt stål

20236410

Prisintervall
75,6548 kr - 56,7411 kr

Lagernivåer
55 I lager
Egenskaper
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    30.0
  • h1
    10.0
Skruv med lufthål M16 60.0 316 Rostfritt stål

20236595

Prisintervall
167,375 kr - 125,5597 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    60.0
  • h1
    16.0