Denna serie av skruvar med lufthål har skalle med sexkantsspår. Sexkantsbits är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.
Skruvarnas ihåliga kärna fungerar som ventilering. Serien följer DIN 912 (med centrerat lufthål). De är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål och rengjorda med ultraljud, och har mycket god beständighet mot korrosion, god styrka och bearbetbarhet.
Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 316 Rostfritt stål, 304 Rostfritt stål Serienummer: SRP0090.A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1 | h1 | Material | l1 | A/F | d3 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63,6913 kr - 84,8838 kr | 133 I lager |
16.0
|
M10
|
10.0
|
316 Rostfritt stål
|
40.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 35,6626 kr - 47,5121 kr | 88 I lager |
10.0
|
M6
|
6.0
|
316 Rostfritt stål
|
12.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 56,5132 kr - 75,313 kr | 357 I lager |
10.0
|
M6
|
6.0
|
316 Rostfritt stål
|
40.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 50,4745 kr - 67,2234 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.0
|
M8
|
8.0
|
316 Rostfritt stål
|
35.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 64,9446 kr - 86,5929 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.0
|
M8
|
8.0
|
316 Rostfritt stål
|
60.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 81,2378 kr - 108,2411 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18.0
|
M12
|
12.0
|
316 Rostfritt stål
|
50.0
|
10.0
|
1.8
|
||
| 51,7278 kr - 68,9325 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.5
|
M5
|
5.0
|
316 Rostfritt stål
|
30.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 60,3871 kr - 80,4402 kr | 213 I lager |
10.0
|
M6
|
6.0
|
316 Rostfritt stål
|
45.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 67,1095 kr - 89,4413 kr | 29 I lager |
16.0
|
M10
|
10.0
|
316 Rostfritt stål
|
45.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 61,4126 kr - 81,8075 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18.0
|
M12
|
12.0
|
316 Rostfritt stål
|
25.0
|
10.0
|
1.8
|
||
| 125,5597 kr - 167,375 kr | Fråga angående leveranstidhär |
24.0
|
M16
|
16.0
|
316 Rostfritt stål
|
60.0
|
14.0
|
1.8
|
||
| 53,209 kr - 70,8694 kr | 40 I lager |
16.0
|
M10
|
10.0
|
316 Rostfritt stål
|
25.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 56,7411 kr - 75,6548 kr | 55 I lager |
16.0
|
M10
|
10.0
|
316 Rostfritt stål
|
30.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 70,6415 kr - 94,2267 kr | 78 I lager |
16.0
|
M10
|
10.0
|
316 Rostfritt stål
|
50.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 35,6626 kr - 47,5121 kr | 111 I lager |
8.5
|
M5
|
5.0
|
316 Rostfritt stål
|
12.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 31,3329 kr - 41,7013 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
316 Rostfritt stål
|
10.0
|
2.0
|
0.9
|
||
| 38,1692 kr - 50,9303 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
M4
|
4.0
|
316 Rostfritt stål
|
16.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 29,6238 kr - 39,4225 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
M3
|
3.0
|
316 Rostfritt stål
|
8.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 27,3451 kr - 36,4601 kr | 344 I lager |
5.5
|
M3
|
3.0
|
316 Rostfritt stål
|
6.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 32,4723 kr - 43,2964 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
M4
|
4.0
|
316 Rostfritt stål
|
10.0
|
3.0
|
1.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta