Meny Sök

Anu-Lok Cap Head Tätningsskruvar

I produktion

Anu-Lok tätande skruvar med skalle har en design med skalle för bättre vridmomentkontroll och har en inbyggd tätmekanism som är utformad för att hålla en gas-tät försegling. Tillverkad av rostfritt stål, som har hög korrosionsbeständighet och är något magnetiskt.

Dessa skruvar använder Anu-Lok 180 (AnuLok), en återanvändbar nylonlapp som fungerar som en nylonmutter. Under installationen drar nylonlappen ihop sig för att fylla gapet i gängorna, vilket skapar en hållarmekanism som förhindrar att skruven lossnar på grund av vibrationer eller mekanisk påfrestning.

Med ett hexagonalt insexhuvud kan de enkelt dras åt eller lossas med en hexagonal nyckel.

  • Det är återanvändbart.
  • Kan tolerera temperaturer som sträcker sig från -100 C upp till +260 C.
  • De är idealiska för olika tillämpningar, inklusive elektronik, utrustning och för användning inom fordonsindustrin.
  • Observera: Utrymmeshål rekommenderas för maximal tätning.
Material: 303 Rostfri med gängat lås Serienummer: SRP0173

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
40 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 max h1 max A/F d1 l1 d3 ±0.05 Köp
86,5636 kr - 123,6297 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
12.0
10.0
M12
50.0
12.85
63,0694 kr - 90,0991 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
5.0
4.0
M5
20.0
5.60
67,7454 kr - 96,714 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
6.0
5.0
M6
12.0
6.80
70,1405 kr - 100,1355 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
8.0
6.0
M8
25.0
8.50
68,7719 kr - 98,3107 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
6.0
5.0
M6
20.0
6.80
66,1487 kr - 94,433 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
8.0
6.0
M8
12.0
8.50
56,6826 kr - 80,9752 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
4.0
3.0
M4
20.0
4.50
69,4562 kr - 99,2231 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
6.0
5.0
M6
25.0
6.80
101,0479 kr - 144,2727 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
12.0
10.0
M12
30.0
12.85
99,6793 kr - 142,3338 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
10.0
8.0
M10
16.0
10.60
99,6793 kr - 142,3338 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
10.0
8.0
M10
25.0
10.60
71,7371 kr - 102,5305 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
8.0
6.0
M8
30.0
8.50
71,509 kr - 102,0743 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
6.0
5.0
M6
30.0
6.80
109,2595 kr - 156,0198 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0
16.0
14.0
M16
40.0
17.50
109,2595 kr - 156,0198 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0
16.0
14.0
M16
30.0
17.50
99,6793 kr - 142,3338 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
10.0
8.0
M10
40.0
10.60
109,2595 kr - 156,0198 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0
16.0
14.0
M16
25.0
17.50
109,2595 kr - 156,0198 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0
16.0
14.0
M16
50.0
17.50
99,6793 kr - 142,3338 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
10.0
8.0
M10
20.0
10.60
101,0479 kr - 144,2727 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
12.0
10.0
M12
20.0
12.85
  • av 2
Tätande skruv M12 50.0 12.0 303 Rostfri med gängat lås

20759735

Prisintervall
123,6297 kr - 86,5636 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0
Tätande skruv M5 20.0 5.0 303 Rostfri med gängat lås

20759537

Prisintervall
90,0991 kr - 63,0694 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • A/F
    4.0
Tätande skruv M6 12.0 6.0 303 Rostfri med gängat lås

20759544

Prisintervall
96,714 kr - 67,7454 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0
Tätande skruv M8 25.0 8.0 303 Rostfri med gängat lås

20759629

Prisintervall
100,1355 kr - 70,1405 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Tätande skruv M6 20.0 6.0 303 Rostfri med gängat lås

20759568

Prisintervall
98,3107 kr - 68,7719 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0
Tätande skruv M8 12.0 8.0 303 Rostfri med gängat lås

20759599

Prisintervall
94,433 kr - 66,1487 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Tätande skruv M4 20.0 4.0 303 Rostfri med gängat lås

20759483

Prisintervall
80,9752 kr - 56,6826 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Tätande skruv M6 25.0 6.0 303 Rostfri med gängat lås

20759575

Prisintervall
99,2231 kr - 69,4562 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0
Tätande skruv M12 30.0 12.0 303 Rostfri med gängat lås

20759711

Prisintervall
144,2727 kr - 101,0479 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0
Tätande skruv M10 16.0 10.0 303 Rostfri med gängat lås

20759643

Prisintervall
142,3338 kr - 99,6793 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • A/F
    8.0
Tätande skruv M10 25.0 10.0 303 Rostfri med gängat lås

20759667

Prisintervall
142,3338 kr - 99,6793 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • A/F
    8.0
Tätande skruv M8 30.0 8.0 303 Rostfri med gängat lås

20759636

Prisintervall
102,5305 kr - 71,7371 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Tätande skruv M6 30.0 6.0 303 Rostfri med gängat lås

20759582

Prisintervall
102,0743 kr - 71,509 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0
Tätande skruv M16 40.0 16.0 303 Rostfri med gängat lås

20759766

Prisintervall
156,0198 kr - 109,2595 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • l1
    40.0
  • h1 max
    16.0
  • d2 max
    24.0
  • A/F
    14.0
Tätande skruv M16 30.0 16.0 303 Rostfri med gängat lås

20759759

Prisintervall
156,0198 kr - 109,2595 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • l1
    30.0
  • h1 max
    16.0
  • d2 max
    24.0
  • A/F
    14.0
Tätande skruv M10 40.0 10.0 303 Rostfri med gängat lås

20759681

Prisintervall
142,3338 kr - 99,6793 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • A/F
    8.0
Tätande skruv M16 25.0 16.0 303 Rostfri med gängat lås

20759742

Prisintervall
156,0198 kr - 109,2595 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • l1
    25.0
  • h1 max
    16.0
  • d2 max
    24.0
  • A/F
    14.0
Tätande skruv M16 50.0 16.0 303 Rostfri med gängat lås

20759773

Prisintervall
156,0198 kr - 109,2595 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • l1
    50.0
  • h1 max
    16.0
  • d2 max
    24.0
  • A/F
    14.0
Tätande skruv M10 20.0 10.0 303 Rostfri med gängat lås

20759650

Prisintervall
142,3338 kr - 99,6793 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • A/F
    8.0
Tätande skruv M12 20.0 12.0 303 Rostfri med gängat lås

20759698

Prisintervall
144,2727 kr - 101,0479 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0