Meny Sök

Tätande skruv M10 40.0 10.0 303 Rostfri med gängat lås

This Anu-Lok Cap Head Seal Screw, with hexagonal drive, is designed to protect applications from dirt, fluids and gases. It has Anu-Lok, which is a reusable nylon nut that improves the screws grip. Suitable for temperatures ranging from -100°C up to +260°C.
Essentra artikelnummer:

20759681

Tillverkarens artikelnummer:

20759681

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 142,3338 kr
50 - 99 113,8214 kr
100 - 199 106,7504 kr
200 + 99,6793 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

142,33 kr

1 x 142,3338 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M10
l1 40.0
h1 max 10.0
d2 max 16.0
A/F 8.0
d3 ±0.05 10.60
Drevtyp Sexkantsbit
Material 303 Rostfri med gängat lås

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss