Anu-Lok tätande skruvar med skalle har en design med skalle för bättre vridmomentkontroll och har en inbyggd tätmekanism som är utformad för att hålla en gas-tät försegling. Tillverkad av rostfritt stål, som har hög korrosionsbeständighet och är något magnetiskt.
Dessa skruvar använder Anu-Lok 180 (AnuLok), en återanvändbar nylonlapp som fungerar som en nylonmutter. Under installationen drar nylonlappen ihop sig för att fylla gapet i gängorna, vilket skapar en hållarmekanism som förhindrar att skruven lossnar på grund av vibrationer eller mekanisk påfrestning.
Med ett hexagonalt insexhuvud kan de enkelt dras åt eller lossas med en hexagonal nyckel.
Material: 303 Rostfri med gängat lås Serienummer: SRP0173
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 max | h1 max | A/F | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69,073 kr - 98,6757 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.0
|
8.0
|
6.0
|
M8
|
16.0
|
8.50
|
||
| 102,6697 kr - 146,6039 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
20.0
|
10.60
|
||
| 104,0794 kr - 148,6009 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18.0
|
12.0
|
10.0
|
M12
|
20.0
|
12.85
|
||
| 112,5373 kr - 160,7004 kr | Fråga angående leveranstidhär |
24.0
|
16.0
|
14.0
|
M16
|
25.0
|
17.50
|
||
| 112,5373 kr - 160,7004 kr | Fråga angående leveranstidhär |
24.0
|
16.0
|
14.0
|
M16
|
50.0
|
17.50
|
||
| 73,8893 kr - 105,6065 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.0
|
8.0
|
6.0
|
M8
|
30.0
|
8.50
|
||
| 102,6697 kr - 146,6039 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
40.0
|
10.60
|
||
| 54,2716 kr - 77,5309 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
3.0
|
2.5
|
M3
|
10.0
|
3.60
|
||
| 58,0307 kr - 82,9346 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
16.0
|
4.50
|
||
| 53,2144 kr - 76,0038 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
3.0
|
2.5
|
M3
|
6.0
|
3.60
|
||
| 53,5668 kr - 76,5911 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
3.0
|
2.5
|
M3
|
8.0
|
3.60
|
||
| 89,1605 kr - 127,3386 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18.0
|
12.0
|
10.0
|
M12
|
50.0
|
12.85
|
||
| 102,6697 kr - 146,6039 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
25.0
|
10.60
|
||
| 68,1332 kr - 97,2661 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.0
|
8.0
|
6.0
|
M8
|
12.0
|
8.50
|
||
| 72,2447 kr - 103,1396 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.0
|
8.0
|
6.0
|
M8
|
25.0
|
8.50
|
||
| 104,0794 kr - 148,6009 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18.0
|
12.0
|
10.0
|
M12
|
25.0
|
12.85
|
||
| 89,1605 kr - 127,3386 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18.0
|
12.0
|
10.0
|
M12
|
40.0
|
12.85
|
||
| 57,3259 kr - 81,8773 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
10.0
|
4.50
|
||
| 55,6813 kr - 79,5279 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
3.0
|
2.5
|
M3
|
20.0
|
3.60
|
||
| 102,6697 kr - 146,6039 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
16.0
|
10.60
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta