Meny Sök

Anu-Lok Cap Head Tätningsskruvar

I produktion

Anu-Lok tätande skruvar med skalle har en design med skalle för bättre vridmomentkontroll och har en inbyggd tätmekanism som är utformad för att hålla en gas-tät försegling. Tillverkad av rostfritt stål, som har hög korrosionsbeständighet och är något magnetiskt.

Dessa skruvar använder Anu-Lok 180 (AnuLok), en återanvändbar nylonlapp som fungerar som en nylonmutter. Under installationen drar nylonlappen ihop sig för att fylla gapet i gängorna, vilket skapar en hållarmekanism som förhindrar att skruven lossnar på grund av vibrationer eller mekanisk påfrestning.

Med ett hexagonalt insexhuvud kan de enkelt dras åt eller lossas med en hexagonal nyckel.

  • Det är återanvändbart.
  • Kan tolerera temperaturer som sträcker sig från -100 C upp till +260 C.
  • De är idealiska för olika tillämpningar, inklusive elektronik, utrustning och för användning inom fordonsindustrin.
  • Observera: Utrymmeshål rekommenderas för maximal tätning.
Material: 303 Rostfri med gängat lås Serienummer: SRP0173

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
40 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 max h1 max A/F d1 l1 d3 ±0.05 Köp
67,0611 kr - 95,8016 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
8.0
6.0
M8
16.0
8.50
52,0066 kr - 74,3603 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
3.0
2.5
M3
8.0
3.60
55,4281 kr - 79,1504 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
4.0
3.0
M4
8.0
4.50
62,157 kr - 88,7305 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
5.0
4.0
M5
16.0
5.60
61,0165 kr - 87,1338 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
5.0
4.0
M5
12.0
5.60
68,0876 kr - 97,2843 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
6.0
5.0
M6
16.0
6.80
68,4297 kr - 97,7405 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
8.0
6.0
M8
20.0
8.50
99,6793 kr - 142,3338 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
10.0
8.0
M10
30.0
10.60
101,0479 kr - 144,2727 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
12.0
10.0
M12
25.0
12.85
86,5636 kr - 123,6297 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
12.0
10.0
M12
40.0
12.85
55,6562 kr - 79,4925 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
4.0
3.0
M4
12.0
4.50
60,3322 kr - 86,2214 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
5.0
4.0
M5
10.0
5.60
54,0595 kr - 77,2115 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
3.0
2.5
M3
20.0
3.60
55,6562 kr - 79,4925 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
4.0
3.0
M4
10.0
4.50
51,6644 kr - 73,79 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
3.0
2.5
M3
6.0
3.60
56,3405 kr - 80,519 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
4.0
3.0
M4
16.0
4.50
52,3487 kr - 74,7024 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
3.0
2.5
M3
10.0
3.60
54,9719 kr - 78,5801 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
4.0
3.0
M4
6.0
4.50
52,6909 kr - 75,2727 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
3.0
2.5
M3
10.0
3.60
59,99 kr - 85,7652 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
5.0
4.0
M5
8.0
5.60
  • av 2
Tätande skruv M8 16.0 8.0 303 Rostfri med gängat lås

20759605

Prisintervall
95,8016 kr - 67,0611 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Tätande skruv M3 8.0 3.0 303 Rostfri med gängat lås

20759391

Prisintervall
74,3603 kr - 52,0066 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • A/F
    2.5
Tätande skruv M4 8.0 4.0 303 Rostfri med gängat lås

20759445

Prisintervall
79,1504 kr - 55,4281 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Tätande skruv M5 16.0 5.0 303 Rostfri med gängat lås

20759520

Prisintervall
88,7305 kr - 62,157 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • A/F
    4.0
Tätande skruv M5 12.0 5.0 303 Rostfri med gängat lås

20759513

Prisintervall
87,1338 kr - 61,0165 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • A/F
    4.0
Tätande skruv M6 16.0 6.0 303 Rostfri med gängat lås

20759551

Prisintervall
97,2843 kr - 68,0876 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0
Tätande skruv M8 20.0 8.0 303 Rostfri med gängat lås

20759612

Prisintervall
97,7405 kr - 68,4297 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Tätande skruv M10 30.0 10.0 303 Rostfri med gängat lås

20759674

Prisintervall
142,3338 kr - 99,6793 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • A/F
    8.0
Tätande skruv M12 25.0 12.0 303 Rostfri med gängat lås

20759704

Prisintervall
144,2727 kr - 101,0479 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0
Tätande skruv M12 40.0 12.0 303 Rostfri med gängat lås

20759728

Prisintervall
123,6297 kr - 86,5636 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0
Tätande skruv M4 12.0 4.0 303 Rostfri med gängat lås

20759469

Prisintervall
79,4925 kr - 55,6562 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Tätande skruv M5 10.0 5.0 303 Rostfri med gängat lås

20759506

Prisintervall
86,2214 kr - 60,3322 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • A/F
    4.0
Tätande skruv M3 20.0 3.0 303 Rostfri med gängat lås

20759421

Prisintervall
77,2115 kr - 54,0595 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • A/F
    2.5
Tätande skruv M4 10.0 4.0 303 Rostfri med gängat lås

20759452

Prisintervall
79,4925 kr - 55,6562 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Tätande skruv M3 6.0 3.0 303 Rostfri med gängat lås

20759384

Prisintervall
73,79 kr - 51,6644 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • A/F
    2.5
Tätande skruv M4 16.0 4.0 303 Rostfri med gängat lås

20759476

Prisintervall
80,519 kr - 56,3405 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Tätande skruv M3 10.0 3.0 303 Rostfri med gängat lås

20759407

Prisintervall
74,7024 kr - 52,3487 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • A/F
    2.5
Tätande skruv M4 6.0 4.0 303 Rostfri med gängat lås

20759438

Prisintervall
78,5801 kr - 54,9719 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Tätande skruv M3 10.0 3.0 303 Rostfri med gängat lås

20759414

Prisintervall
75,2727 kr - 52,6909 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • A/F
    2.5
Tätande skruv M5 8.0 5.0 303 Rostfri med gängat lås

20759490

Prisintervall
85,7652 kr - 59,99 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • A/F
    4.0